Rewolucja Bossard Cloud
SmartBin Cloud & SmartLabel Cloud

SmartBin Cloud

SmartBin Cloud to przejście na wyższy poziom logistyki produkcji. Jest to system typu „wszystko w jednym”, który łączy sprawdzony przez lata Bossard SmartBin z naszym najnowszym osiągnięciem SmartLabel, będąc jednocześnie prekursorem dalszych ulepszeń technologicznych.



Czujnik ważący jest wyzwalany ruchem, dzięki czemu na bieżąco aktualizuje informacje o zapasach i zamówieniach przy każdym użyciu (pobranie lub uzupełnienie). Pozwala to na całkowicie przejrzysty poziom zapasów i dostęp do danych z dowolnego urządzenia w czasie rzeczywistym.

Po osiągnięciu zdefiniowanego poziomu zapasów, tzw. punktu zamówieniowego, system samodzielnie inicjuje nowe zamówienie. Status zamówienia i wszystkie informacje o produkcie są widoczne od razu na wyświetlaczu każdego pojemnika, co gwarantuje ci pełną kontrolę i niezawodność procesu.

SmartBin Cloud wykorzystuje istniejącą infrastrukturę bazując na komunikacji IIoT (Industrial Internet of Things). Dzięki niezawodnemu i bezpiecznemu połączeniu z chmurą, dane są łatwo dostępne w czasie rzeczywistym z dowolnego miejsca w fabryce.



Całkowicie zautomatyzowany

Zautomatyzowany proces zamówień (rozpoznawanie zapotrzebowania, zarządzanie zamówieniami, dostawa)

Czujnik wagi wyzwalany ruchem

Natychmiastowa aktualizacja wszystkich informacji o zapasach i zamówieniach przy każdym użyciu (pobranie lub uzupełnienie)

Dowód wizualny

Status zamówienia i wszystkie informacje o produkcie są widoczne od razu na wyświetlaczu

Połączenie z chmurą przemysłową (IIoT)

Do komunikacji w chmurze w fabryce nie jest potrzebna dodatkowa infrastruktura

ARIMS

Dostęp do panelu operacyjnego w dowolnym czasie i miejscu w fabryce

LED

Umożliwia dalsze ulepszenia technologiczne, takie jak pick-to-light






Jak to działa?

 

 

 

  1. SmartBin Cloud może zostać zintegrowany z obecną infrastrukturą bez dodatkowej inwestycji. Wyzwalane ruchem czujniki mierzą poziom zapasów w czasie rzeczywistym. Dane są przesyłane za pośrednictwem komunikacji IIoT (w chmurze) do Bossard.

  2. Po osiągnięciu punktu zamówieniowego automatycznie uruchamiane są zamówienia. Status zamówienia i termin dostawy pojawiają się natychmiast na etykiecie.

  3. Bossard konsoliduje zamówione pozycje w jedną przesyłkę, która jest wysyłana do klienta.

  4. W zależności od wcześniej ustalonej umowy, dostarczamy materiał do magazynu lub bezpośrednio do punktu użycia.

  5. SmartBin Cloud automatycznie rozpoznaje moment uzupełnienia pojemnika co zapewnia, że materiał jest uzupełniany we właściwym miejscu.
Proces zamawiania z Bossard SmartBin Cloud

SmartBinCloud_Turbo_EN

 

 

SmartLabel Cloud

SmartLabel

SmartLabel Cloud to inteligentne rozwiązanie, które można zamontować w dowolnym miejscu. Wszystkie istotne informacje o produkcie, a także status zamówienia i termin dostawy w czasie rzeczywistym są widoczne na wyświetlaczu dzięki najnowszej komunikacji IIoT.

 

Dowiedz się więcej o SmartLabel Cloud

 

Pobierz broszurę SmartLabel Cloud