Ponieważ Bossard SmartBin został po raz pierwszy wprowadzony w 1998 r., pomógł wielu naszym klientom osiągnąć większą efektywność w organizacji zaopatrzenia.
SmartBin - automatyczna inteligencja
Bossard SmartBin jest wykorzystywany na wiele rozmaitych sposobów

Ostatni wynalazek uczynił logistykę nawet bardziej niezależną, elastyczną i nadal w pełni zautomatyzowaną. SmartBin flex może być ulokowany w dowolnym miejscu i nawet nie potrzebuje połączenia elektrycznego, aby wspierać wytwarzanie odchudzone. Sygnały są przekazywane bezprzewodowo.
SmartBin flex może być zainstalowany w komórce roboczej lub bezpośrednio przy linii montażowej. To eliminuje czas oczekiwania i ruch towaru, gdy materiał jest dostarczany bezpośrednio do punktu wykorzystania.

Mobilny SmartBin
Idealne rozwiązanie, gdy procesy montażu obejmują integrację dużych obiektów lub zmieniające się środowiska robocze. Mobilne wózki są wyposażone w SmartBin, bezprzewodową komunikację i akumulator zasilający. Po prostu zabierasz je z częściami typu C do punktu wykorzystania.

Klasyczny SmartBin
Klasyczna wersja SmartBin jest stosowany w pulach Kanban.
Wspiera scentralizowane i descentralizowane pule Kanban. SmartBin może zarządzać małymi częściami o wadze kilku gramów na pojemnik lub wielkimi wolumenami i dużymi częściami do 1,000 kg na paletę.