SOUTHCO® – SOLUȚII DE ACCES

Programul Southco® - soluții convingătoare pentru echipamente de acces specializate

Fie în domeniul construcțiilor de mașini sau mașini speciale, inginerie mecanică, iluminat sau tehnologie medicală, portofoliul de produse Bossard oferă o varietate de soluții în domeniul tehnologiei balamalelor și dispozitivelor de închidere.

  • CounterBalance - sistem modular de torsiune
SOUTHCO® CounterBalance - modular heavy duty torsion spring system
  • Poziționarea și ținerea ușoară a flapsurilor și panourilor grele
  • Înlocuiește arcurile de presiune a gazului și minimizează forțele de ridicare
  • Fără întreținere, stabilă la temperatură și repetabilă până la 100.000 de cicluri
  • Permite auto-deschidere, poziționare liberă și poziții de blocare

> Video

  • Balamale și curele
SOUTHCO® Hinges and straps
  • Poziționare flexibilă a sarcinilor datorită balamalelor de blocare și frecare
  • Ușurința maximă de asamblare și întreținere
  • Securitate sporită și un aspect plăcut din punct de vedere estetic prin montare ascunsă
  • Număr mare de variante pentru aproape fiecare aplicație solicitantă

> Video balama dublă cu cuplu constant AH-2E

  • Brațul de poziționare și suportul de afișare
SOUTHCO® Positioning arm and display carrier
  • Poziționare ușoară a afișajului de până la 22,6 kg
  • Rotire flexibilă / tigaie / înclinare
  • Design atractiv datorită circuitului ascuns al cablurilor
  • Durată lungă de viață> 20.000 de cicluri
  • Poate fi combinat flexibil datorită designului modular

> Video Seriile AV-D32 și W

  • Soluţii de acces electronic
SOUTHCO® Electronic access solutions
  • Funcție fiabilă și rezistență mecanică ridicată
  • Consum redus de energie datorită motorului dc în combinație cu dispozitivul de blocare
  • Securitate sporită prin instalarea ascunsă, precum și monitorizarea stării ușilor și a blocării
  • Control inteligent prin intermediul unui microprocesor integrat și al unei funcții mecanice de eliberare în caz de urgență

  • Sistem rotativ push-to-close
SOUTHCO® Rotary push-to-close system
  • Deschidere simplă prin acționare directă sau deblocare de la distanță
  • Închidere în una sau două etape prin apăsarea unui închis (FMVSS 206)
  • Compatibil cu o mare varietate de dispozitive de acționare și declansatoare electronice/ mecanice
  • Numeroase variante cu capacitate maximă de încărcare mecanică de până la 12.000 N

> Video sistem de închidere rotativ R4

  • Incuietori cu compresie
SOUTHCO® Cam- and compression-latches
  • Compresia permite o închidere strânsă și rezistentă la vibrații
  • Versiuni acționate manual, de unealtă sau de cheie
  • Zone de reținere variabile cu șuruburi reglabile sau fixe
  • Gradul de protecție IP / NEMA pentru mai multe variante

  • Încuietori push-in și pull-out
SOUTHCO® Push-in and pull-out locks
  • Deschidere și închidere ușoară cu un viraj de 90 °
  • Zone de reținere variabile cu șuruburi reglabile sau fixe
  • Versiuni acționate manual, de unealtă sau de cheie
  • Gradul de protecție IP / NEMA pentru mai multe variante

  • Încuietori push-to-close
SOUTHCO® Push-to-close latches
  • Convenient closing by simply pushing it shut
  • Visible or hidden access
  • Hand or key operated versions
  • Fast snap-in single-hole assembly with many variants

  • Încuietori reglabile
SOUTHCO® Draw latches
  • Plăcile sunt trase împreună și ținute în siguranță în loc
  • Rezistent la vibrații datorită clemelor sau curelelor elastice
  • Variante reglabile pentru zone flexibile de deținere și pentru a compensa toleranțele de asamblare
  • Opțiuni de blocare cu arc de blocare sau lacăt

  • Încuietori pentru uși batante și uși glisante:
SOUTHCO® Locks for swing doors and sliding doors
  • Deschidere și închidere rapidă cu un sfert de viraj (acționat de mână sau de unealtă)
  • Asamblare captivă (Directiva privind mașinile / dispozitive electronice)
  • Rezistență ridicată la vibrații
  • Acționare repetabilă cu o forță de acționare definită

> Video dispozitive de fixare cu sfert de tură DZUS®

  • Șuruburi captive
SOUTHCO® Captive screws
  • Captiv în placa de sprijin
  • Mână sau unealtă acționată
  • Variante cu butoane cu coduri de culoare
  • Diverse opțiuni de instalare și o selecție largă de tipuri de acționare

  • Sisteme turn-and-tilt și multi-point
SOUTHCO® Turn-and-tilt and multi-point systems
  • Ușor de operat prin ridicare și rotire
  • Poate fi utilizat ca blocare în 1 punct sau în mai multe puncte
  • Opțiuni de siguranță pentru funcționarea manuală, a cheii și a sculei
  • Diverse opțiuni de bară de blocare

  • Mânerele și mânerele încastrate
SOUTHCO® Handles and recessed grips
  • Instalare rapidă și ușoară
  • Lungimi standard ergonomice și puncte de prindere confortabile
  • Modele de montare pe suprafață și de încastrare
  • Variantele de mâner pliabil se adaptează optim la aplicația respectivă