PEM® – ELEMENTE DE FIXARE AUTOSERTIZABILE

Elementele de fixare autosertizabile PEM® sunt introduse într-un orificiu din piesa de lucru. Acolo elementul de fixare autosertizabil deplasează materialul din regiunea orificiului perforat. Acest material curge prin formare la rece într-un spaţiu din zona de la capătul elementului de fixare. O strângere sau un cap cu formă specială împiedică rotirea piese – elementul de fixare autosertizabil devine parte a piesei prelucrate. În plus, elementele de fixare autosertizabile PEM® nu lasă deteriorări sau protuberanţe pe spatele componentei.

Avantaje:

  • Extrem de rezistente la efort chiar şi în foi subţiri de 0,5 mm
  • Nu necesită tratament special al orificiului perforat
  • Ideale şi pentru suprafeţele cu strat de protecţie
  • Precizie de poziţionare ridicată

  • Piuliţe autosertizabile PEM®
  • Caracteristici
PEM® Self-clinching nut

Piuliţele autosertizabile au o rezistenţă mare la răsucire şi extragere. Sunt disponibile cu diverse lungimi ale capătului. Piuliţele autosertizabile sunt adecvate pentru materiale metalice, în unele cazuri chiar pentru utilizarea în panouri de inox. Gama de piese include şi piuliţele încastrate pe ambele părţi, piesele închise, piuliţele cu blocare prin filet, dar şi designurile miniaturale. Există o linie de produse paralelă pentru inserţie în plăcile de PC.

 
PEM® Self-clinching nut
  • Dimensiuni ale filetului: De la M2 la M12
  • Disponibile din diverse materiale, designuri ale suprafeţelor, lungimi şi variaţii

  • Piuliţe autosertizabile rotunde PEM®
  • Caracteristici
PEM® Round Self-Clinching Nut

Piuliţele autosertizabile rotunde sunt adecvate pentru îmbinări cu şuruburi rezistente la răsucire reziliente pe ambele părţi în piese cu pereţi subţiri. Designurile de tip RMHB au fost concepute special pentru utilizare în spaţii de instalare limitate ca designuri miniaturale. Spre deosebire de piuliţele autosertizabile, capătul este nituit. Din acest motiv, distanţa de la margine este un criteriu mai puţin important.

 
PEM® Round Self-Clinching Nut
  • Material: Oţel galvanizat, pasivat incolor
  • Dimensiuni ale filetului: M3 – M4 – M5

  • Prezoane autosertizabile PEM®
  • Caracteristici
PEM® Self-clinching pins

Prezoanele autosertizabile pentru orificii perforate sunt înecate pe partea capului după instalare. În felul acesta nu este necesare aplicarea de flanşe sau sudura suplimentară. Adecvate pentru utilizare în materiale metalice, în unele cazuri chiar pentru utilizare în panouri din inox. Designurile de prezoane pentru condiţii speciale cu capul proiectat oferă o rezistenţă şi mai mare la răsucire şi extragere. Prezoanele speciale pentru utilizare în orificii oarbe permit instalarea mascată.

 
PEM® Self-clinching pins
  • Dimensiuni ale filetului: De la M2,5 la M10 şi cu filet brut

  • Disponibile din diverse materiale, diverse designuri ale suprafeţelor, lungimi şi variaţii

  • Știfturi cu auto-sertizare de înaltă rezistență PEM®
  • Caracteristici
PEM® Self-clinching high-strength studs

Știfturile filetate cu auto-sertizare pentru rezistență mare la torsiune și tracțiune.

PEM® Self-clinching high-strength studs
  • Tip: HFH, HFHS, HFHD, HFHDS
  • Disponibile în diferite tipuri de material, lungimi și variații

  • Prezoane (fără filet) PEM®
  • Caracteristici
PEM® Studs (Threadless)

În plus, sunt disponibile prezoane fără filet pentru materiale metalice. Acestea pot fi folosite ca ştuţuri de poziţionare sau opritoare.

 
PEM® Studs (Threadless)
  • Disponibile din diverse materiale, de diverse lungimi şi variaţii

  • Separatoare autosertizabile PEM®
  • Caracteristici
PEM Self-Clinching Standoff

Separatoarele autosertizabile pentru orificii perforate sunt înecate pe partea capului după instalare. În felul acesta nu este necesară aplicarea de flanşe sau sudura suplimentară. Disponibile cu design deschis sau închis. Adecvate pentru utilizare în materiale metalice, în unele cazuri chiar pentru utilizare în panouri de inox. Rezistenţa de răsucire este asigurată de capul hexagonal. Separatoarele speciale pentru utilizare în orificii oarbe permit instalarea mascată.

 
PEM Self-Clinching Standoff
  • Dimensiuni ale filetului: M3 – M4 – M5 şi filete de dimensiuni miniaturale şi diverse opţiuni pentru orificii străpunse

  • Disponibile din diverse materiale, de diferite lungimi şi variaţii

  • Distanțiere cu auto-sertizare PEM®
  • Caracteristici
PEM® Self-clinching standoffs open type

Distanțiere pentru montare încastrată prin presare. Pot fi presate în orificii rotunde, cap hexagonal ca rezistență la răsucire.

PEM® Self-clinching standoffs open type
  • Disponibile în diferite tipuri de material, lungimi și variații
  • Dimensiuni filete: M3 - M4 - M5 și dimensiuni de filet în miniatură și opțiuni diferite de trecere.

  • Şuruburi autosertizabile captive în panou PEM®
  • Caracteristici
PEM® Self-Clinching Captive Panel Screws

Şuruburile autosertizabile captive în panou sunt şuruburi captive ieşite în afară sau nu. O mare varietate de posibilităţi de fixare şi desfacere, diferse suprafeţe de suport şi lungimi ale şurubului.

 
PEM® Self-Clinching Captive Panel Screws
  • Dimensiuni ale filetului: M3 - M4 - M5 - M6

  • Disponibile din diverse materiale, de diverse lungimi şi variaţii

  • Distanţier PEM®
  • Caracteristici
PEM Spacer

Distanţierele cu împingere pentru instalare în orificiu pot fi folosite în materiale metalice. Acestea facilitează instalarea şi scoaterea rapidă a componentelor.


PEM® Spacer
  • Inox, diverse lungimi ale distanţierului

  • Piuliţe SMT PEM®
  • Caracteristici
PEM® SMT Nuts

Aceste piuliţe autosertizabile sunt teşite şi sunt special concepute pentru montare pe plăcile PC. Disponibile cu sau fără punct adeziv. Amplasat prin cositorire fie prin contact, fie prin orificii perforate neplacate. Nu există risc de deteriorare a plăcii PC când se utilizează această procedură.

 
PEM® SMT Nuts
  • Material: Oţel cositorit
  • Dimensiuni ale filetului: M2 - M2.5 - M3 - M4 - M5

  • Distanţiere SMT PEM®
  • Caracteristici
PEM® SMT Spacers

Aceste distanţiere autosertizabile sunt teşite şi sunt special concepute pentru montare pe plăcile PC. Disponibile cu sau fără punct adeziv. Amplasat prin cositorire fie prin contact, fie prin orificii perforate neplacate. Nu există risc de deteriorare a plăcii PC când se utilizează această procedură.

 
PEM® SMT Spacers
  • Material: Oţel cositorit
  • Dimensiuni ale filetului şi designuri: M3 şi găuri străpunse 3,2 – 4,2

Descărcați broșura

Presele de inserţie şi accesoriile PEMSERTER®
PEMSERTER® 4 & PEMSERTER® IN-DIE

De la modelul cel mai simplu manual la versiunea semi-automată cu opţiune de alimentare şi până la maşina de înaltă tehnologie cu alimentare pe patru căi şi conectare la robot, PEM® are o gamă de maşini care răspund tuturor cerinţelor. Chiar alimentarea elementelor de fixare direct în presa de aplicare este posibilă.

 

> Sisteme de inserție PEMSERTER®

Prese și accesorii de inserție PEMSERTER®
Haeger® insertion presses

Programul nostru de mașini multifuncționale pentru productivitate și calitate îmbunătățite.

Toate sistemele de auto-închidere PEM pot fi procesate sigur cu ajutorul mașinilor de presare.

De la șuruburi cu filet și bucșe, până la piulițe presate și conectori.

Chiar și soluțiile speciale sunt facule cu ajutorul setului extins de instrumente.

> Prese de inserție Haeger®