Expert Walk – Optimera dina monteringsprocesser

 Bossard Expert Walk analyzes an assembly process 

Förbättra din produkt genom att undersöka din tillverkningsprocess. Inspektera dina arbetsstationer och monteringslinjer, analysera dina fästelement och slutligen optimera dina monteringsprocesser och de verktyg som används i produktionen.

Att ha rätt typ av fästelement är avgörande för din produkt. Bossard Expert Walk, baserat på branschkunskap från Gemba-Walk, Walk-the-line processer, etc., tar en exakt titt på vad som händer i produktionen.

Fördelarna är mätbara och många: 

  • Reduktion av monteringskostnader: Spara tid och pengar genom att använda rätt fästelement. Skapa bättre produkter och få en mer lean produktion. 
  • Optimerade processer: Montering kan göras på olika sätt. Försäkra dig om att du gör det rätt!
  • Förbättra den totala ägandekostnaden (TCO): Sänk dina produktionskostnader genom att välja rätt fästelement. 
  • Kvalitetsförbättringar: Rätt fästelement är avgörande för din produktkvalitet. Acceptera inte kompromisser.
  • Högre produktivitet: Att använda sig av Bossard Expert Walk har en betydande effekt på din totala produktivitet. Prova och se!
För en effektiv optimering erbjuder Bossard olika pakettjänster:
Bas: 

Analys

  • Produktionsanalys
    En systematisk produktionsgenomgång av hela produktionslinjen. Analys av produktionsflöde, fästelement, monteringsutrustning och process.
  • Kostnadsanalys
    Uppskattning av besparing baserat på TCO. 

Avancerad: Bas-tjänster plus 

Verifiering

  • Teknisk Verifiering
    Utveckling av nya lösningar, samt verifiering av tekniska förbättringar. Detaljerad teknisk rapport som visar lösningsförslagen.
  • Presentationav förslag
    Förslagsresultat visas i rapport och presenteras. Prover och/eller prototyp tillgodoses (vid behov).  
 
Komplett: Bas och avancerade tjänster plus 

Implementering

  • Implementeringsplan
    Projektteam utses och prioritering rangordnas.
  • Support under implementering
    Support från ingenjörsteam under implementering, t.ex. vägledning under montage och igångsättning av lösning.
  • Genomgång av implementering
    Återkoppling till implementering. Träning av medarbetare.
 
Expert Walk
Expert Walk

Optimera din produktion. Läs mer i faktabladet.

Storlek: 253 KB Format: PDF Ladda ner
Kontakta oss

Upptäck andra moduler som bidrar till att öka din produktivitet steg för steg

Bossard Expert EduationExpert Education
Lär dig grunderna och hemligheterna inom fästteknik under våra seminarier och E-learning-kurser

 

Bossard Expert TeardownExpert Teardown
Identifiera den bästa infästningslösningen för dig, med tillhörande besparingspotential

 

Bossard Expert DesignExpert Design
Designa din produkt på bästa sätt med hjälp av ett brett utbud av teknisk information och tekniska verktyg

 

Bossard Expert Assortment AnalysisExpert Assortment Analysis
Minska TCO genom möjligheten att rationalisera dina fästelementslösningar

 

Bossard Expert Test ServicesExpert Test Services
Ackrediterade testlaboratorier garanterar att din tillverkningsprocess uppfyller kvalitetskraven