Hårdhetsomvandlare

Omvandling av hårdhet-till-hårdhet, eller hårdhet-till-draghållfasthet för olegerat eller låglegerat stål och gjutjärn.

Baserat på ISO 18265-2003

Giltigt intervall
Dragkraft N/mm² 255 - 2180
Vickershårdhet HV10 80 - 940
Brinell hårdhet HB 76 - 618
Rockwell hårdhet HRB 41 - 105
Rockwell hårdhet HRF 82.6 - 115.1
Rockwell hårdhet HRC 20.3 - 68
Rockwell hårdhet HRA 60.7 - 85.6
Rockwell hårdhet HRD 40.3 - 76.9
Rockwell hårdhet HR15N 69.6 - 93.2
Rockwell hårdhet HR30N 41.7 - 84.4
Rockwell hårdhet HR45N 19.9 - 75.4


Denna applikation är baserad på ISO 18265-2003:
Metalliska material, konvertering av hårdhetsvärden.



Verifiera din beräkning, maximera din produkts potential.

Bossard Expert Eduation
Kan du eller ditt ingenjörsteam behöva en uppfräschningskurs inom fästteknik? Kika in Bossard Expert Education för tillgängliga seminarier!

Läs mer

Bossard Expert Test Services
Vill du verifiera att dina produkter möter kvalitetsstandarder? Testa i ett av våra 14 certifierade testlaboratorier världen över (3 med ISO/IEC 17025 certifiering).

Läs mer