Kraftomvandlare

Bossards Online kraftomvandlare används för att omvandla olika kraftenheter, såsom newton, kilokraft etc. 

 = 
 

Instruktioner: Börja med att välja respektive kraftenhet du vill omvandla. Därefter anger du en siffra i ett av de två fälten. Resultatet konverteras automatiskt efter varje ändring / inmatning.


Verifiera din beräkning, maximera din produktspotential.

Bossard Expert Eduation
Kan du eller ditt ingenjörsteam behöva en uppfräschningskurs inom fästteknik? Kika in Bossard Expert Education för tillgängliga seminarier! 

Läs mer

Bossard Expert Test Services
Vill du verifiera att dina produkter möter kvalitetsstandarder? Testa i ett av våra 14 certifierade testlaboratorier världen över (3 med ISO/IEC 17025 certifiering).

Läs mer


Definition

Produkten av en massa och acceleration är lika med kraften «F». Kraft är en grundläggande variabel för att utföra ett verk. Newton [N] appliceras som fysisk enhet i olika applikationer och benämns delvis därefter, såsom dragkraft i dragprov och viktkraft under vägning.