Moment och förspänning med friktionsspridning

Beräkna åtdragningsmomentet och förspänningen för sexkantskruv och Cylinderskruv. Beräkningen tar hänsyn till friktionsspridning, verktygsnoggrannhet och spridning vid förspänning.

Baserat på VDI 2230:2014 

 

Skruvtyp
Frigångshål - ISO 273
   Grov
Mekaniska materialegenskaper, gängstorlek och friktion
Egenskapsklass skruv                         
Gängstorlek
Gängfriktionsvärde



Verktygsprecision
Data som används för beräkning
640
0.8
4.48
4.019
5.5
6.9
14.2
Resultat
6.2
7.6
Skillnad
-

Verifiera din beräkning, maximera din produkts potential.

Bossard Expert Eduation
Kan du eller ditt ingenjörsteam behöva en uppfräschningskurs inom fästteknik? Kika in Bossard Expert Education för tillgängliga seminarier!

Läs mer

Bossard Expert Test Services
Vill du verifiera att dina produkter möter kvalitetsstandarder? Testa i ett av våra 14 certifierade testlaboratorier världen över (3 med ISO/IEC 17025 certifiering).

Läs mer