Moment och förspänningskalkylator

Beräkna åtdragningsmoment, förspänning och yttryck för sexskantsskruv och cylinderskruv.

Baserat på VDI 2230:2014 

 

Skruvtyp


Clearance Hole ISO 273


Data
 
Data för beräkning
640
N/mm²
0.8
mm
4.48
mm
4.019
mm
5.5
mm
6.9
mm
14.183
mm²
Resultat
Maximalt tillåtet åtdragningsmoment: 6.17 Nm
Maximalt möjlig förspänning: 7.60 kN
Maximalt yttryck under skruvhuvud / mutter: 557.59 N/mm²

Verifiera din beräkning, maximera din produkts potential.

Bossard Expert Eduation
Kan du eller ditt ingenjörsteam behöva en uppfräschningskurs inom fästteknik? Kika in Bossard Expert Education för tillgängliga seminarier!

Läs mer

Bossard Expert Test Services
Vill du verifiera att dina produkter möter kvalitetsstandarder? Testa i ett av våra 14 certifierade testlaboratorier världen över (3 med ISO/IEC 17025 certifiering).

Läs mer