Momentomvandlare

Bossard Online Momentomvandlare används för att konvertera olika moment, såsom newton meter, dyn, kilokraft, ounce force inch etc.

 = 
 

Instruktioner: Börja med att välja respektive momentenhet du vill omvandla. Därefter anger du en siffra i ett av de två fälten. Resultatet konverteras automatiskt efter varje ändring / inmatning.

Verifiera din beräkning, maximera din produktspotential.

Bossard Expert Eduation
Kan du eller ditt ingenjörsteam behöva en uppfräschningskurs inom fästteknik? Kika in Bossard Expert Education för tillgängliga seminarier!

Läs mer

Bossard Expert Test Services
Vill du verifiera att dina produkter möter kvalitetsstandarder? Testa i ett av våra 14 certifierade testlaboratorier världen över (3 med ISO/IEC 17025 certifiering).

Läs mer



Momentomvandling

Ett moment är en sammansatt fysisk variabel för en kraft som appliceras på en hävarm med en rotationsrörelse. En bultenhet som använder en kraft som appliceras vinkelrätt mot verktyget, resulterar i ett vridmoment på M = kraft = hävarm med enhet newton per meter [Nm].



Förkortningar

Förkortning Momentenhet
kN m kilonewton meter
N cm newton centimeter
N m newton meter
N mm newton millimeter
dyn cm dyn centimeter
dyn m dyn meter
dyn mm dyn millimeter
kgf cm kilogram kraft centimeter
kgf m kilogram kraft meter
kgf mm kilogram kraft millimeter
gf cm gram kraft centimeter
gf m gram kraft meter
gf mm gram kraft millimeter
ozf ft uns kraft fot
ozf in uns kraft tum
lbf ft pund kraft fot
lbf in pund kraft tum