Pilothålsdesign för ecosyn® plast

Beräkna basgeometrin i olika typer av termoplast för ecosyn® plast.

Inmatning för beräkning
3.6 mm
1.9 mm
1.4 mm
0.5 - 0.9 mm
4 - 4.3 mm
3.6 mm

Verifiera din beräkning, maximera din produkts potential.

Bossard Expert Eduation
Kan du eller ditt ingenjörsteam behöva en uppfräschningskurs inom fästteknik? Kika in Bossard Expert Education för tillgängliga seminarier!

Läs mer

Bossard Expert Test Services
Vill du verifiera att dina produkter möter kvalitetsstandarder? Testa i ett av våra 14 certifierade testlaboratorier världen över (3 med ISO/IEC 17025 certifiering)

Läs mer