Användning av bly som tillsats till metaller och dess konsekvenser

Syftet med detta white paper är att ge dig information om användningen av bly som tillsats till metall så väl som andra alternativ och dess konsekvenser. Tillsammans med information om kraven i tillämpliga industristandarder, är det avsett att visa den aktuella situationen på marknaden.

Bly kan finnas som en komponent i material avsedda för bearbetning. Ett utbud av exempelvis maskinnycklar, stift och pluggar är tillverkade av blyhaltiga material för att uppfylla materialkraven i givna standarder. För tillfället finns det inga andra materialalternativ tillgängliga enligt standarder. 

Faktum är att de allra flesta standarder för fästelement inte anger produktens exakta materialsammansättning. Produktens geometriska form, de mekaniska och fysikaliska egenskaperna och tillverkarens valda tillverkningsprocess bestämmer det valda materialet. Eftersom de flesta material produceras genom återvinning kan bly potentiellt förekomma om det inte negativt påverkar produktkraven enligt standarderna.

Där bly inte avsiktligt tillsätts (material som inte är avsett för bearbetning) till materialet, framgår det oftast inte av materialcertifikatet. Sannolikheten för att sådana material innehåller bly i koncentrationer över 0,1 procent är låg, men kan inte säkerställas utan ytterligare undersökningar och/eller tester.

Efter ett kort förord, beskrivs följande ämnen i detalj i detta professionella white paper av Peter Witzke, Vice President för Bossards expertteam:

  • Historia bakom användningen av bly
  • Tillgänglighet och återvinning av bly
  • Blyinnehållande stål, mässing, brons, aluminium och gjutlegeringar
  • Alternativ till bly
  • Bly i fästelement och andra metallprodukter från Bossard

information about addition of lead in various materials

Ladda ner ditt white paper kostnadsfritt och upptäck mer om användningen av bly som tillsats till olika metaller såväl som alternativ och dess konsekvens.

Ladda ner white paper