Intelligenta logistiklösningar från Bossard
Automatiserade logistiksystem från Bossard eliminerar manuella processer och förser dig med data för att kunna optimera din produktion.
Med våra intelligenta logistiksystem kan du minimera bortkastad tid och sänka de dolda kostnaderna för dina C-artiklar.
Hur fungerar det?

Inställning och installation
Systemet integreras i den befintliga infrastrukturen vid användningstillfället. Därifrån är systemet självkörande.
Vi hjälper dig hela vägen genom uppstartsprocessen.

Snabb och enkel ombeställning
Flexibla och snabba lösningar för ombeställning av C-artiklar.
Välj mellan halv- eller helautomatiska lösningar med ombeställning direkt från lager eller förbrukningsställe.

Övervakning och optimering
Övervaka lager och förbrukning av varor i dina förvaringsboxar eller förvaringsskåp.
Få data och insikter som kan användas för optimering och för att minimera bortkastad tid.

Låt Bossard skräddarsy den ultimata logistiklösningen för ditt företag
På Bossard kan vi skräddarsy en lösning som passar ditt företag och dina behov. Ring oss för ett förutsättningslöst samtal om möjligheterna på +46 40 16 59 65.
Eller skriv till oss om du bara vill veta mer:
Succéhistorier

Hydrotech (Veolia Water Technologies) effektiviserar produktionen
”Vi uppskattar att slippa lägga tid på att behöva göra manuella beställningar. Vi vet att vi har skruvar ute i produktionen, vilket har effektiviserat och sparat massa tid för både våra inköpare och vår lagerpersonal." säger Emil Svensson, Supply Chain Director på Hydrotech

Effektivare produktion och ökad konkurrenskraft med smarta lager för Backer
Läs artikeln om hur vi hjälpte Backer uppnå kostnadseffektivisering, samt lyckas att frigöra tid för sina medarbetare inom planering och produktion.

BJ Gear upprätthåller konkurrenskraft med digitala lösningar
”SmartBin giver en tryghed, idet vi kan bruge vores energi på andre ting, der er mere værdiskabende." säger John Aakjær Andersen, Purchasing manager på BJ Gear i Danmark, en väl etablerad tillverkare av högkvalitativa industriella växellösningar.

Vi tar hand om logistiken, så att du kan
fokusera på din verksamhet
Har du någonsin försökt räkna 10 000 skivor i M6? I så fall vet du hur tidsödande det är, även om du har en räknevåg till ditt förfogande. Det är bara ett av många problem som kan undvikas om era system pratar med varandra.
Genom att automatisera din lagerhantering förenklar och effektiviserar du de mest resurs- och tidskrävande processerna. Det betyder helt enkelt att du får mer tid att fokusera på andra viktiga uppgifter.
Vårt molnbaserade lagerhanteringssystem ARIMS ger dig en fullständig översikt över vilka artiklar som finns i lager, vilka beställningar som har gjorts och när dina varor kommer att anlända till konsumtionsstället. ARIMS är hjärnan bakom våra logistiksystem, vilket innebär att all förbrukningsdata överförs direkt till ditt ERP-system och att du kan hämta elektroniska revisorsgodkända lagerräkningar.
Eftersom allt är automatiserat och kommunicerar med varandra kan du med ett enda klick ta fram statistik och rapporter om produktförbrukning, lagerbindning och dina produktlistor. Det gör att du alltid vet vilka artiklar som presterar bäst, och därmed kan öka och minska din produktion.
Supply chain platform
Funktioner






ARIMS - Effektiv lagerstyrning av försörjningskedjan
• ARIMS Analytics
Data är nyckeln till att fatta rätt beslut i produktionen, och med analysverktygen kan du ta fram statistik och rapporter om produktförbrukning, lagerbindning och materialförteckningar. Den revisionspliktiga elektroniska lagerräkningen sparar dessutom tid och logistikkostnader i leveranskedjan.
• ARIMS Interactive
Om produktionen ökar kan du enkelt ändra mängden varor i ARIMS och se vilka förändringar som har gjorts tidigare eller som kommer att ske.
• ARIMS Mobile
App'en ger dig en snabb överblick över hur mycket som finns i lager, leveransdatum, produktplatser och datainsikter som är tydliga och användbara för att optimera produktionen.
App'en finns tillgänglig för både iOS och Android.

Beräkna hur mycket du kan spara
Med vår tidskalkylator kan du snabbt och enkelt få en överblick över dina mest tidskrävande områden vid hanteringen av C-artiklar.

Framställningsindustrins guide 2023
Den här e-boken är till för dig som vill undvika att bromsa tillväxten och utnyttja potentialen som digital arbetskraft har att erbjuda. Du kan till exempel lära dig hur du ökar transparensen, automatiserar processer och minimerar resursförbrukningen. I slutet av guiden kommer du att känna till 5 konkreta tips som du kan använda för att öka din organisations produktivitet och konkurrenskraft.