Innovation är en del av vårt DNA

Bossard ecosyn®

Med ecosyn®-serien har vi skapat smarta och säkra fästlösningar som är både högkvalitativa och ekonomiska, samt i synk med våra kunders behov. Våra produkter bygger på innovativ teknik och är utformade för att göra det enkelt för dig att omvandla utmaningar till möjligheter. Vi kallar det enkelhet på jobbet. Vi kallar det ecosyn®.

  • ecosyn® drill
  • Användningsområden
  • Fördelar
Bossard ecosyn®-drill

Den högkvalitativa självskärande skruven är särskilt lämpad för användning i konstruktioner av aluminium och galvaniserad stålplåt.

Bossard ecosyn®-drill
  • Inga verktyg för borrning eller gängtappning behövs
  • Ingen stansning av centrum
  • Inga förskjutningsproblem med förborrade hål
  • Inga ytterligare säkringselement behövs
  • Snabb installation
  • Ekonomisk

  • ecosyn® MRX
  • Användningsområden
  • Fördelar
Bossard ecosyn®-MRX

Förutom aluminium kan även stålplåt och rostbeständig tunnplåt borras igenom. Tack vare värmebehandlingen är ecosyn® MRX-skruvar mycket korrosionsbeständiga.

Bossard ecosyn®-MRX

Exempel på användningsområden:

  • Plåtkonstruktioner i allmänhet
  • Värme- och ventilationskanaler
  • Vitvaror
  • Konstruktion av fordonskarosser
  • Fönsterkarmar och persienner
  • Konstruktioner av fasader
  • Växthus och vinterträdgårdar
  • Stugor

Användning av härdat och anlöpt martensitiskt rostfritt stål i aggressiva miljöer bör ske med försiktighet; spänningskorrosionssprickor är möjliga.

Bossard ecosyn®-MRX
  • Högre hållfasthet än A2 eller A4
  • Ingen erosion i gängan, även vid användning av rostbeständig tunn stålplåt
  • Ingen ytkorrosion
  • Hög borrprestanda
  • Korrosionsbeständiga anslutningar är ekonomiska och ger högsta tillförlitlighet

  • ecosyn® fix
  • Användningsområden
  • Fördelar
Bossard ecosyn®-fix

This fastener is designed especially for joints in electrical equipment and in small and major appliances.

Further information »

Bossard ecosyn®-fix

Examples of application areas:

  • Electronic applications
  • Sheet metal applications
  • Vehicle construction
  • Household appliances

Bossard ecosyn®-fix
  • One fastening element instead of several:
    • Cost saving opportunities in procurement and inventory management
    • Shorter assembly preparation
    • Faster assembly
    • Suitable for feeding in automated assembly
  • Reliable joints
  • No need for additional locking elements:
    • Vibration resistant
    • Joint relaxation is compensated due to built-in spring effect
    • Optimal bearing area to cover large or elongated holes
    • High breakaway torque
    • Smooth bearing area reduces risk of damaging fragile surfaces
    • Reduced risk of crevice corrosion

  • ecosyn® plast
  • Användningsområden
  • Fördelar
Bossard ecosyn®-plast

The special thread geometry of ecosyn® plast enables safe and easy screwing directly into thermoplastic elements.

Bossard ecosyn®-plast

ecosyn® plast is ideal for all kind of thermoplastic elements.

  • ecosyn® grip
  • Användningsområden
  • Fördelar

This is the ideal screw for anti-loosening and high shock resistance.

  • Car body construction
  • Interior lining
  • Covers
  • System construction
  • Vehicle trim
  • Sheet metal constructions
  • Domestic installations
  • Profile connections
  • Cabinet construction
  • Transport system construction
  • Guide rails
  • Loosening safeguard without additional elements
  • Large area coverage for large through-holes
  • Process reliable and automated processing
  • Elegant head design
  • Full load-bearing capacity of an 8.8 screw
  • Reduced settling due to the reduced number of joints compared to a screw with an additional lock washer

 


Bossard ecosyn® produkter var före namnbytet kända under följande benämningar:

  • ecosyn® drill: eco-drill®
  • ecosyn® MRX: Marutex®
  • ecosyn® fix: eco-fix®
  • ecosyn® plast: eco-syn®
  • ecosyn® lubric: eco-lubric®