ecosyn® SEF – Säker anslutning av elektriskt ledande kontakter

Bossard ecosyn-SEF

ecosyn® SEF kombinerar en självlåsande mutter med en integrerad konisk fjäderbricka och stor kontaktyta. ecosyn® SEF är ett multifunktionellt fästelement för säker anslutning av elektriskt ledande kontakter, särskilt inom högspänningsområdet. Men ecosyn® SEF lämpar sig även utmärkt för rent mekaniska anslutningar.

Vid vibrationer eller yttre belastningar på klämpunkten, har den speciella gängan visat sig motverka lossning av kontaktskruvarna. Brickan minskar intrycket på ytan vid upprepade monteringar, vilket säkerställer en optimal elektrisk strömöverföring. Den större kontaktytan hos ecosyn® SEF minskar yttrycket och kan vara effektiv för långa hål som sköter kraftöverföringen.

 

  • Användningsområden
  • Fördelar
Bossard ecosyn-SEF Application

ecosyn® SEF-muttrar är särskilt lämpliga för elektriska kontakter, slitsade skruvförband och anslutningar som utsätts för vibrationer:

  • Elektrisk mobilitet
  • Järnvägsfordon (t.ex. kraftelektronik)
  • Elektriska enheter med säkerhetsrelevanta anslutningar
  • Högspänningsbatterier
  • Transformatorer
  • Slitsade anslutningar, t.ex. för justeringar
  • Blandning av icke-järnmetaller med stora expansionskoefficienter vid temperaturförändringar
  • Skruvförband för komponenter av aluminium, koppas eller mjuka material med hög sättning
Bossard ecosyn-SEF Application
  • Design av skruvförband för hög- och lågspänningsanvändning.
  • Tillförlitligt skydd mot att skruvar lossnar.
  • Hög kompensationsförmåga mot sättningseffekt
  • Mångsidig lösning för enkel montering.
  • Stor täckning för genomgående hål.

Ladda ner broschyr