Funktionell beläggning

Funktionella beläggningar används när fästelement kräver ett skydd som uppfyller en teknisk funktion.

De består av olika kompositioner av polymer, som exempelvis polyamid, plastisol, polyolefin, etc. och tillämpas enligt dina krav.

Funktionella beläggningar är systemlösningar för mekaniskt belastade fästelement, såsom skruvar och muttrar.

Dessa typer av beläggningar har olika appliceringsprocesser. Beroende på beläggning kan man förvänta sig en låsande, säkrande eller tätande funktion.

Fördelar:

  • Integrerad säkerhet
  • Rationell säkerhet     
  • Hög säkringsfunktion    
  • Förhindrar lösgöring av skruvar
  • Kan användas som "captive-lösning"

Tveka inte att kontakta oss direkt för mer information eller en offert. Vi hjälper dig gärna med att hitta den bästa lösningen för just dina specifika applikationskrav.

 

 Anti-skär beläggning    Tätande beläggning    Limlåsning    Pålitligt skydd mot lösgöring

 

TufLok® och Nytemp® Patch
TufLok Patch

TufLok® och Nytemp®  är pålitlig vid gänglåsning. Delar av gängorna får en beläggning av mycket elastisk, nötningsbeständig polyamid. Detta fyller i varje axiellt spel mellan skruven och innergängan, vilket skapar en tät, vibrationsbeständig anslutning.

Produktegenskaper:

  • Säkrande och låsande funktion
  • Lämplig för nästintill alla material
  • Ingen härdningstid - kan belastas omedelbart
  • Kan återanvändas
  • Resistent mot alkohol, olja, bränsle and de flesta lösningsmedel
  • Kan lagras under obegränsad tid
  • TufLok®  temperaturintervall –56 °C till 120 °C
  • Nytemp®  temperaturintervall –56 °C till 200 °C

Detaljer
Ladda ner broschyr

TufLok® och Nytemp® Patch all-round
Tuflok and Nytemp patch all-round

 

TufLok®  och Nytemp® Patch all-round är pålitlig vid gänglåsning och gängförsegling. Delar av gängorna får en beläggning av en högelastisk, nötbeständig polyamid. Detta fyller i varje axiellt spel mellan skruven och innergängan. Det skapar en tät, vibrationsbeständig anslutning.

Produktegenskaper:

  • Säkrande och låsande funktion
  • Lämplig för nästintill alla material
  • Ingen härdningstid - kan belastas omedelbart
  • Kan återanvändas
  • Resistent mot alkohol, olja, bränsle and de flesta lösningsmedel
  • Kan lagras under obegränsad tid
  • TufLok®  temperaturintervall –56 °C till 120 °C
  • Nytemp®  temperaturintervall –56 °C till 200 °C

Detaljer
Ladda ner broschyr

Precote® 5 – Limlåsningsbeläggning
Precote 5

Precote® 5 är en icke-reaktiv, filmformande dispersion med fast mineraliskt smörjmedel för beläggning av gängade delar. Det är en fysiologiskt ofarlig förbeläggning för omedelbar tätning av cylindriska och koniska gängor. Den torkade filmen är klibbfri vid beröring. 

Produktegenskaper:

  • Torr och klibbfri smörjfilm
  • Tätar omedelbart efter montering
  • Fysoilogiskt ofarlig, såväl i beredningen som i beläggningsprocessen
  • Ändrar inte gängfriktionsvärdena
  • Förhindrar korrosion i gänganslutningen
  • Kan appliceras på alla gängade metallmaterial, och även på plast
  • Högresistent mot kemikalier

Detaljer
Ladda ner broschyr

Nyseal® – Beläggning under huvudet
Nyseal

Nyseal® är en plastbeläggning (polyolefin) för applicering på skruvar och andra gängkomponenter. Appliceras direkt under huvudet, kanten eller på utgången av gängan. Inga ytterligare brickor, tätningar eller O-ringar krävs.

Produktegenskaper:

  • Utmärkt tätningseffekt
  • Lämplig för nästintill alla metallmaterial
  • Beroende på belastningsexponering, kan beläggningen återanvändas
  • Förhindrar kontaktkorrosion under skruvhuvudet
  • Inga ytterligare brickor eller tätningar krävs
  • Högresistent mot kemikalier och oljor

Detaljer
Ladda ner broschyr

Nyplas® – Beläggning under huvudet
Nyplas

Nyplas® är en plastbeläggning (modifierad plastisol) för applikation på skruvar eller andra gängkomponenter applicerade direkt under huvudet, flänsen eller på utgången av gängan. Inga manuellt applicerade brickor, tätningar eller O-ringar krävs.

Produktegenskaper:

  • Tätning / ljudisolering omedelbart efter att delarna skruvats ihop
  • Lämplig för nästintill alla metallmaterial
  • Beroende på exponering för belastningar, kan beläggningen återanvändas flertalet gånger
  • Mycket goda tätningsegenskaper
  • O-ringar, brickor, etc. är inte längre nödvändiga
  • Lång livslängd utan krympning eller uttorkning

Detaljer
Ladda ner broschyr

Scotch-Grip™ 2353 [Produkten är snart inte längre tillgänglig]
Scotch Grip

Scotch-Grip™ 2353 är en förapplicerad limlåsning. Under installationen kommer trycket mellan de passande gängerna att spränga mikrokapslarna. Limlåsningen och härdningsmedlet i kapslarna frigörs och detta får limlåsningen att härda.

Produktegenskaper:

  • Låsningseffekt enligt DIN267 del 27
  • För nästintill alla material och ytor
  • Snabb härdning
  • Engångsanvändning
  • Motståndskraftig mot oljor, smuts, hydraulvätskor och flytande kylmedel etc.
  • Hållbar i upptill 4 år

Detaljer
Ladda ner broschyr

Precote® 30/80/85 – Limbeläggning
Precote 30 80 85

Precote® är en förapplicerad limlåsning. Under installationen kommer trycket mellan de passande gängerna kommer att spränga mikrokapslarna. Limlåsningen och härdningsmedlet i kapslarna frigörs och detta får limlåsningen att härda.

Produktegenskaper:

  • Låsningseffekt enligt DIN267 del 27
  • För nästintill alla material och ytor
  • Snabb härdning
  • Engångsanvändning
  • Motståndskraftig mot oljor, smuts, hydraulvätskor och flytande kylmedel etc.
  • Hållbar i upptill 4 år

Detaljer
Ladda ner broschyr

Nystay® – Fixeringsbeläggning
Nystay
 

Nystay® är en förbeläggning (polyolefinbaserad) som appliceras direkt på fästelementets gängskaft för att hålla det på plats under transport eller montering i respektive applikation eller monteringsgrupp.

Produktegenskaper:

  • Hållfunktion
  • Lämplig för nästintill alla metallmaterial
  • Kan återanvändas
  • Icke giftigt, och miljövänligt
  • Minskar monteringstiden för slutanvändaren
  • Kan placeras var som helst på axeln eller gängan på fästelementet

Detaljer
Ladda ner broschyr

Juridisk information

Indikation