Nyplas®

  

 

Nyplas® är en förbeläggning i plast (modifierad plastisol), som appliceras på skruvar eller andra gängade komponenter - före installationen smälts plasten direkt på skruvhuvudets undersida, fläns eller gängans utlopp. Detta eliminerar behovet av manuellt monterade brickor, tätningar eller O-ringar. I kontrast med Nyseal®-beläggningar, kan Nyplas® uppnå större beläggningstjocklek. Innan produktionen påbörjas rekommenderar vi att göra ett praktiskt test, för att fastställa nödvändig beläggningstjocklek. Nyseal® uppnår utmärkt tätningseffekt mot vätskor och gaser. Samtidigt fungerar beläggningen som en buffert för känsliga ytor på komponenterna som ska sammanfogas.

Färg: Svart
Material: Polyolefin
Ej oljebeständig
Tätning / brusreducering omedelbart efter anslutning av fästelement
Inget behov av O-ringar, brickor etc.
Återanvändbar
Utmärkta tätningsegenskaper
Lång livslängd, ingen krympning eller uttorkning

 Beläggningen kan appliceras på nästan alla metallmaterial. Beroende på belastning, kan den återanvändas. 
Avsedd att endast användas på horisontella ytor (t.ex. kan försänkta skruvar inte beläggas med Nyplas®).

Gängade delar från M3 upp till M10. Flänsskruvar, muttrar etc.

Arbetstemperatur –40 °C till 150 °C

Nyplas®

Andra dimensioner tillgängliga på begäran