Nystay® är en förbeläggning i plast (baserad på polyolefin) som appliceras direkt på fästelementets midja, för att säkra fastsättning under transport eller montering. Nystay® kan användas för alla fästelement – oavsett om det är gängat eller inte. Nystay® underlättar montering, särskilt vid automatiska matare och robotapplikationer. Användningsområdet är inte begränsat till skruvar utan omfattar alla fästelement som axlar, nitar, tappar, stansade och bearbetade detaljer etc.
Egenskaper:
- Färg: Grön
- Material: Basmaterial polyolefin
- Håller fästelement på plats under transport och montering
- Miljövänlig - plastbeläggning på polyefinbasis
- Ingen kemisk härdning
- Kan placeras på valfri plats på fästelementets midja eller gänga
Kort monteringstid för slutanvändaren. Intressant lösning för säkerhetskraven enligt EG maskindirektiv. Kraften för isättning genom hålet bör testas. Valfri ringposition. Lämplig för nästan alla metallmaterial. Återanvändbar beroende på belastning.
Gängade element från M3 upp till M10. Skruvar, muttrar etc.
Arbetstemperatur –40 °C till 90 °C
d1 = Diameter för skruv eller bult
l2 = Beläggningens position: beroende på applikation
Andra dimensioner på begäran
1) Referensvärden
dL = Genomgående hål i motstycket
- Större genomgående hål = djupare insättningskraft
- Mindre genomgående hål = högre insättningskraft