Precote® 5

    

Precote® 5 är en icke-reaktiv, filmbildande beläggning med mineraliska fasta smörjmedel för gängade element. Det är en fysiologiskt ofarlig förbeläggning för omedelbar tätning av cylindriska och koniska gängor. Den torkade filmen är klibbfri vid beröring. 

Egenskaper:

  • Färg: Vit
  • Torr och klibbfri smörjfilm
  • Tätningseffekt omedelbart efter beläggning
  • Fysiologiskt ofarlig, såväl i beredningen som i beläggningsprocessen.
  • Ändrar inte gängfriktionsvärdena
  • Förhindrar korrosion i gänganslutningen
  • Kan appliceras på alla gängade metallmaterial, samt på plast
  • Resistent mot kemikalier

 Den invändiga gängan måste ha en avfasning, (inga skarpkantade gänginsatser) i annat fall kan beläggningen lossna när skruven är installerad. En speciell ingrediens reducerar korrosion även på mässing.

 Gängtätning med Precote® 5. Gängade delar, skruvar, ogängade detaljer, pluggar etc. Röranslutningar för tätning mot gaser och vätskor.

Gängade delar från M3 upp till M68. Längder upp till 220 mm. Muttrar från M5 upp till M12.
Arbetstemperatur

  • Luft från –60 °C till 180 °C
  • Kranvatten 100 °C
  • Motorolja, växellådsolja, bromsvätska upp till 150 °C
  • Glykol/vatten 50/50 120 °C