Scotch-Grip™ 2353

[Produkten är snart inte längre tillgänglig]

 

  

Scotch-Grip™ 2353 är ett mikroinkapslat lim som härdar vid rumstemperatur, och förbättrar låsningen av gängade fästelement. Limmet är konstruerat för att beläggas på fästelement och förblir torrt tills montering då kapslarna brister och limmet härdar. Typiska tillämpningar är fästelement för motorrummet eller säkerhetsrelaterade komponenter.

Egenskaper:

  • Färg: Blå
  • Låseffekt i enlighet med DIN 267 del 27
  • Förbättrande tätningsegenskaper
  • Torr och klibbfri smörjfilm
  • "Captive" del av gängan
  • Resistent mot kemikalier
  • Fysiologiskt ofarlig

 Den invändiga gängan måste ha en avfasning, (inga skarpkantade gänginsatser) i annat fall kan beläggningen lossna när skruven är installerad. Hongängan måste vara torr, fri från smuts, olja, separeringsmedel och andra föroreningar. Gängfriktionsvärdet måste beaktas vid montering.

 Låsande skruvar.

Gängade element från M3 upp till M68. Längd upp till 220 mm. Muttrar från M5 upp till M12. Fordonskonstruktion samt för säkerhetskomponenter.

Arbetstemperatur –30 °C till 110 °C