TufLok® och Nytemp® 360 grader runt

    

TufLok® och Nytemp® är ett system för tätning av skruvförband, som är både tillförlitligt och ekonomiskt. En mycket elastisk och slitstark nylonbeläggning som appliceras på en del av gängan. Samtidigt fylls den axiella motreaktionen mellan skruven och muttergängan, och skapar kontakt.

Egenskaper:

  • Vätske- och gastätning
  • Ingen torkningstid behövs, klarar belastning omedelbart
  • Obegränsad lagringstid
  • Resistent mot alkohol, olja, bensin och majoriteten förtunnande medel

 Den invändiga gängan måste ha en avfasning, (inga skarpkantade gänginsatser) i annat fall kan beläggningen lossna när skruven är installerad. Nytemp® kan endast användas på obehandlade delar och på rostfritt stål på grund av den högre beläggningstemperaturen.
 Gängad tätning med TufLok®/Nytemp® Patch all-round. Fria gängor på gängans ände möjliggör en enkel installation. 2–3 gängor under huvudet bör inte beläggas.

Gängade element från M1 till M68. Längd upp till 220 mm.

TufLok® Patch all-round

  • Färg: Blå
  • Arbetstemperatur –50 °C till 120 °C

Nytemp® Patch all-round

  • Färg: Orange
  • Arbetstemperatur –50 °C till 200 °C

Normal beläggning:

  • Längd l1: ~4 till 6 gängor
  • Längd l2: ~1 till 2 gängor
Tuflok and Nytemp all-round

d1 Gängdiameter
l1 Patchlängd
l2 start of unpatched thread

Fasning 90° - 120°, Ø =1.05 Ød1