TufLok® och Nytemp® Patch

    

TufLok® och Nytemp® Patch är pålitliga och kostnadseffektiva system för låsande förband. En mycket elastisk, nötningsbeständig nylonbeläggning appliceras på en specifik del av gängan. Spelet mellan den invändiga och utvändiga gängan elimineras, vilket skapar ett vibrationsbeständigt förband.

Egenskaper:

  • Hög låsningseffektivitet
  • Lämplig för justering av skruvar
  • Kan återanvändas
  • Ingen härdningstid, kan användas omedelbart
  • För de flesta material
  • Obegränsad hållbarhet
  • Resistent mot alkohol, olja, bensin och de flesta förtunnande medel
  • Kontroll enligt DIN 267 del 28
  • Kontroll enligt DIN EN ISO 2320
  • Beläggningen uppfyller tillverkningsstandard 900.1

 Den invändiga gängan måste ha en avfasning, (inga skarpkantade gänginsatser) i annat fall kan beläggningen lossna när skruven är installerad. Nytemp® kan endast användas på obehandlat eller fosfatbehandlat stål, samt på rostfritt stål. Detta på grund av en högre beläggningstemperatur. 

 Säkra skruvar med TufLok®/Nytemp® Patch. Gängtätning med TufLok®/Nytemp® 360 runt. Frigängor vid gängutlopp möjliggör en enkel installation. 2-3 gängor under huvudet bör inte beläggas.

Gängade element från M1 till M68. Längd upp till 220 mm. Muttrar från M5 till M12.

TufLok® Patch

  • Färg: Blå
  • Arbetstemperatur –56 °C till 120 °C

Nytemp® Patch

  • Färg: Orange
  • Arbetstemperatur –56 °C till 200 °C

Vanliga beläggningsegenskaper:

  • Beläggning i kärnområdet ~90°
  • Kantzon (sprayövergång) upp till ~180°
  • Längd l1: ~4 till 6 gängor
  • Längd l2: ~2 till 3 gängor
Tuflok and Nytemp Patch

d1 Gängans diameter
α Patch vinkel
l1 Patch längd
l2 Början av obehandlad gänga

Avfasning 90° - 120°, Ø =1.05 Ød1