Tribologisk torr beläggning

På grund av en strategisk omorganisering, har Bossard valt att inte fortsätta erbjuda beläggningar under brand-namnet ”ecosyn®-lubric”. Marknadsföringen av beläggningarna baseras uteslutande på expertisen hos kemikalieproducenterna och deras licenser eller lokala leverantörer av ytbeläggningar.

Bossard ecosyn©-lubric Svart/Silver som tribologisk beläggning kommer nu marknadsföras under CresaCoat®-märket av CREDIMEX. CREDIMEX använder samma beläggningar och även samma maskiner och produktionsprocesser, och säkerställer därmed att beläggningarna appliceras på ett likvärdigt sätt. Ändringen av beteckningarna dokumenteras i ett ”jämförelsebevis” från CREDIMEX och har implementerats från och med november 2022.

Varken denna bekräftelse av ekvivalens eller informationen i databladen får användas som en ersättning för kundtester för att säkerställa, att den ytbehandlade produkten är pålitlig, effektiv och tillfredsställer alla krav för den avsedda användningen. Framför allt, avsäger sig Credimex AG allt ansvar för specifika variationer av friktionskoefficient. 

Vi erbjuder er gärna support med vår kunskap och erfarenhet för att hitta den optimala lösningen till era specifika applikationskrav och även att validera lösningen. 

 

Förklaring av tribologisk torr beläggning

Ytbeläggningssystemen används för att optimera friktionskoefficienten och att förbättra skyddet mot korrosion. Det består av kompositioner som organiska fasta smörjmedel och fluor-polymerer, och kan utformas enligt era önskemål.

Tribologisk torr beläggning är en systemlösning för mekaniskt belastade fästelement och komponenter, såsom skruvar, muttrar och brickor. Beläggningen är ett icke-elektrolytiskt tunt applicerat lager med integrerade smörjsegenskaper och ytterligare korrosionsskydd.

 

Fördelar:

  • Friktionskoefficient med låg spridning
  • Skydd mot kontaktkorrosion
  • Bra smörjegenskaper och därmed skydd mot gängskärning
  • Påverkar ej de mekaniska egenskaperna
  • Ingen risk för vätesprödhet
  • Permanent smörjning

 

Kraven för fästelement med tribologisk torr beläggning bör förtydligas i förväg, särskilt friktionskoefficienten som måste valideras!

Tveka inte att kontakta oss direkt för mer information eller en offert. Vi hjälper dig gärna med att hitta den bästa lösningen för just dina specifika applikationskrav.

 

Ett urval av tribologiska beläggningar

Juridisk information

Juridisk information