Konsolidering av leverantörer – pålitligt, friktionsfritt, effektivt

Supplier Consolidation Solution 

 

Bossard's konsolidering av leverantörer är utformad att sänka processkostnaderna genom effektiv leverantörshantering som leder till enkel administration samt ökad kontroll och synlighet. Genom att integrera dina befintliga leverantörer av B- och C-artiklar, garanterar denna Smart Factory Logistics lösning färre transaktioner och en friktionsfri leveranskedja.

För att du ska kunna dra full nytta, står våra experter alltid till ditt förfogande för att effektivisera din leverantörsbas. Oavsett om du använder Smart Factory Logistics som ett orderutlösarsystem eller en omfattande leverantörhantering, är vi din pålitliga partner med en dokumenterad meritlista.

Hur vi sköter din lagerhantering:
  1. Semi- och fullt-automatiserat SmartBin system övervakar lagernivåer och beställer automatiskt påfyllning av dina artiklar. 

  2. Vår interaktiva leverantörskedjeplattform ARIMS skickar antingen en order om påfyllning direkt till leverantören eller ett beställningsförslag till din ERP.

  3. Leverantörerna förbereder materialet enligt påfyllningsordern och märker upp det med etiketter enligt artikelns placering i SmartBin systemet.

  4. Beroende på den förbestämda överenskommelsen, samlas de beställda artiklarna och skickas som en leverans till din produktion.

 

 
 

Funktioner
Integration of all suppliersIntegrering av samtliga leverantörer
Streamline supplier baseEffektivisera leverantörsbasen
Coordination of informationKoordination av informationsflödet
Coordination of material flowKoordination av materialflödet
ARIMS SolutionARIMS Analytics – Tillgång till webbaserad mjukvara för kontroll/stryning
single point of contactDin egna personliga kontakt - alltid tillgänglig för dig
Fördelar
  • Hög leverantörsgaranti
  • Smarta och mer effektiva inköpsprocesser
  • Betydligt mindre administrativ hantering
  • Högre leveransprestanda och tillförlitlighet
  • Minskad lagerbindning
  • Ökad effektivitet
  • Minskad total ägandekostnad (TCO) 
  • Mer tid att fokusera på din kärnverksamhet

 

Effektivisera din leverantörsbas redan nu, kontakta oss och ta reda på mer

Ladda ner faktablad