Besparingar av processkostnader

Kund och utmaning

Familjeföretaget Pichler specialiserar sig på energibesparande ventilationssystem för ökad komfort inomhus. I sin tur uppnår företaget avsevärda besparingar i sina processkostnader för hanteringen av C-artiklar med det integrerade SmartBin-systemet från oss på Bossard.

En av Pichlers utvecklingsprioriteringar är högeffektiva ventilationssystem för flervåningshus. En integrerad luftfuktare säkerställer ett optimalt rumsklimat med en enda knapptryckning. Beroende på förfrågan, erbjuder Pichler ventilationsaggregat för centraliserade eller decentraliserade systems, som är certifierade av Passive House Institute i Darmstadt. Aktuella referenser inkluderar bostadsparken "the passive house of Eurogate" i Wien med 150 apartments, den 3:e Olympiska byn (03) i Innsbruck, ett "passive house system" med 444 lägenheter och det nya DC Tower i Wien, Österrikes högsta byggnad.

Lösning
save on process costs

Sedan införandet av automatiserad hantering av C-artiklar från Bossard 2012, har företaget schemalagt C-artiklar via en enda partner. Därmed har Pichler kunnat minska kostnaderna för inköp, lagring och leverans, och därmed skapat kapacitet för aktiviteter som ger mervärde. Dessutom är det garanterat att den efterföljande monteringen av C-artiklar för den egna produktionen av ventilationsutrustning och luftbefuktningsenheten fungerar tillförlitligt och i tid. Därmed ligger kompetensen kvar i leverantörens händer samtidigt som Pichler kan koncentrera sig på sin kärnverksamhet.

Kubdfördelar

Genom det integrerade SmartBin-systemet, uppnår Pichler besparingar på upp till 60% av processkostnaderna inom området för hantering av C-artiklar.