Bossard Cloud Revolution
SmartBin Cloud & SmartLabel Cloud

SmartBin Cloud

SmartBin Cloud tar dig till nästa nivå. Ett allt-i-ett system som kombinerar vårt beprövade SmartBin system och vårt senaste SmartLabel system.



Viktsensorn triggas automatiskt genom rörelse och uppdaterar därför lagernivån omedelbart vid varje interaktion (plock eller påfyllning) för att kunna ha en transparent och övervakat lagerstatus i realtid. När beställningspunkten uppnås, initierar systemet en ny order automatiskt. Tack vare att varje box har sin egna etikett, har du full kontroll samt får en tydlig översikt över orderstatus och all produktinformation. SmartBin Cloud använder den befintliga infrastrukturen via den senaste IIoT kommunikationen. Realtidsdatan är lättillgänglig när som helst genom den pålitliga och säkra industriella monlanslutningen.



Fully Automated

Fullt automatiserat

Automatiserad orderprocess (mäter efterfrågan, hanterar beställningar, säkerställer leveranspåfyllning)

Viktsensor som aktiveras genom rörelse

Uppdaterar all lager- och orderinformation direkt vid interaktion (plock/påfyllning)

Artikelinformation i realtid 

Orderstatus och all produktinformation är synlig på etiketten

Industriell molnanslutning (IIoT)

Kräver ingen ytterligare infrastruktur för kommunikation via molnet

ARIMS

Tillgång till operationspanelen när- och varsomhelst i fabriken

LED

Förbättrad synlighet och skärmstorlek tack vare den nya LED-teknologin. Möjliggör ytterligare tekniska förbättringar som Pick-to-light.







Viktsensorn triggas automatiskt genom rörelse och uppdaterar därför lagernivån omedelbart vid varje interaktion (plock eller påfyllning) för att kunna ha en transparent och övervakat lagerstatus i realtid. När beställningspunkten uppnås, initierar systemet en ny order automatiskt. Tack vare att varje box har sin egna etikett, har du full kontroll samt får en tydlig översikt över orderstatus och all produktinformation. SmartBin Cloud använder den befintliga infrastrukturen via den senaste IIoT kommunikationen. Realtidsdatan är lättillgänglig när som helst genom den pålitliga och säkra industriella monlanslutningen.

Hur det fungerar

 

 

  1. SmartBin Cloud integreras i den befintliga användningspunkten utan ytterligare infrastruktur. Viktsensorer aktiveras genom rörelse som kontrollerar lagernivån i realtid. Informationen skickas via IIoT kommunikation (molnet) till Bossard.

  2. När beställningspunkten uppnås görs automatiskt en ny beställning. Orderstatus och leveransdatum visas omgående på etiketten.

  3. Bossard samlar ihop de beställda artiklarna i en sändning som sedan skickas ut till kund.

  4. SmartBin Cloud känner automatiskt igen när en box fylls på och säkerställer att produkterna påfylls på rätt ställe.
Orderprocessen med Bossard SmartBin Cloud

 

 

 

SmartLabel Cloud

SmartLabel Cloud är en intelligent modulär etikettlösning som kan fästas på alla ytor. All relevant produktinformation såväl som realtidsdata för order- och leveransstatus är synligt på displayen tack vare den senaste IIoT kommunikationen.

 

Ta reda på mer om SmartLabel Cloud

 

Orderprocessen med Bossard SmartBin Cloud

 

Download SmartLabel Factsheet

ARIMS

Interaktiv leverantörskedjeplattform som ger dig full kontroll över ditt materialflöde.