SOUTHCO® – TEHNIČNE ZAPORNE REŠITVE

Program Southco® program – prepričljive rešitve za strojne dele za dostop

Portfelj izdelkov družbe Bossard na področju izdelave vozil ali posebnih vozil, strojništva, razsvetljave ali medicinske tehnologije ponuja različne rešitve na področju tehnologije tečajev in zaklepov.

  • CounterBalance – modularni sistemi na torzijsko vzmet
SOUTHCO® CounterBalance - modular heavy duty torsion spring system
  • Enostavno poziconiranje in pridržanje težjih pokrovov in oken
  • Zamenjava plinskih blažilcev in zmanjša dvižne sile
  • Brez vzdrževanja, temperaturno stabilno in ponovljivo do 100.000 ciklov
  • Omogoča samoodpiranje, prosto pozicioniranje in zaklepanje

> Video

  • Tečaji
SOUTHCO® Hinges and straps
  • Prilagodljivo pozicioniranje zaradi zaklepnih in tornih tečajev
  • Preprosta montaža in vzdrževanje
  • Povečana varnost in estetsko prijeten videz s skrito namestitvijo
  • Veliko izbire za skoraj vsako aplikacijo

> Videoposnetek dvokrilnih tečajev s konstantnim navorom AH-2E

  • Pozicionirne roke in nosilci zaslonov
SOUTHCO® Positioning arm and display carrier
  • Enostavno pozicioniranje zaslona do 22,6 kg
  • Prilagodljivo vrtenje / pomikanje / nagibanje
  • Privlačna oblika z prikrito napeljavo kablov 
  • Dolga življenska doba> 20,000 ciklov
  • Zaradi modularne zasnove jih je mogoče kombinirati

> Video za AV-D32 in serijo W

  • Elektromehanski zaklepi
SOUTHCO® Electronic access solutions
  • Zanesljiva funkcija in visoka mehanska trdnost
  • Nizka poraba energije zaradi enosmernega motorja v kombinaciji z zapahom
  • Povečana varnost s skrito namestitvijo ter nadzorom stanja vrat in zaklepanja
  • Inteligentno upravljanje z vgrajenim mikroprocesorjem in mehansko funkcijo sprostitve v sili

  • Zapiralni sistemi z rotacijo
SOUTHCO® Rotary push-to-close system
  • Enostavno odpiranje z neposrednim aktiviranjem ali daljinskim sproščanjem
  • Eno ali dvostopenjsko zapiranje s pritiskom na gumb (FMVSS 206)
  • Združljiv s številnimi elektronskimi / mehanskimi aktuatorji in sprožilci
  • Številne različice z maks. mehanske nosilnosti do 12,000 N

> Video za sistem vrtljivih zapahov R4

  • Cam- and Compression-Latches
SOUTHCO® Cam- and compression-latches
  • Kompresijski sistem omogoča tesno zapiranje, ki je odporno na vibracije
  • Ročne, orodne ali ključne različice
  • Spremenljiva držala z nastavljivimi ali pritrjenimi vijaki
  • Stopnja zaščite IP / NEMA za številne različice

  • Potisne in izvlečne ključavnice
SOUTHCO® Push-in and pull-out locks
  • Enostavno odpiranje in zapiranje z obračanjem za 90 °
  • Spremenljiva držala z nastavljivimi ali pritrjenimi vijaki
  • Ročne, orodne ali ključne različice
  • Stopnja zaščite IP / NEMA za mnoge variante

  • Zapahi na potisk
SOUTHCO® Push-to-close latches
  • Prikladno zapiranje s preprostim pritiskom
  • Vidni ali skriti dostop
  • Ročne ali tipkovne različice
  • Hiter zaskočni sklop z eno luknjo s številnimi oblikami

  • Razna zapirala
SOUTHCO® Draw latches
  • Plošče potegnete skupaj in jih varno pritrdite
  • Zaradi objemk ali elastičnih trakov je odporen proti tresljajem
  • Prilagodljive različice za fleksibilna držala in za izravnavo toleranc pri montaži
  • Možnosti zaklepanja z vzmetjo ali ključavnico

  • Zapirala za nihajna in drsna vrata:
SOUTHCO® Locks for swing doors and sliding doors
  • Hitro odpiranje in zapiranje s četrt obrata (ročno ali z orodjem)
  • Zasnovan sklop (Direktiva o strojih / elektronske naprave)
  • Visoka odpornost na vibracije
  • Ponovljivo aktiviranje z določeno silo aktiviranja

> Video za elemente za pritrjevanje s četrtinskim zasukom DZUS®

  • Pridrževalni vijaki
SOUTHCO® Captive screws
  • Pritrjeno v nosilni plošči
  • Ročno ali z orodjem
  • Različice z barvno kodiranimi gumbi
  • Različne možnosti namestitve in velika izbira vrst aktiviranja

  • Rešitve z obračanje ali nagibanjem v več točkovnih sistemih
SOUTHCO® Turn-and-tilt and multi-point systems
  • Enostavno upravljanje z dvigovanjem in obračanjem
  • Lahko se uporablja kot zaklepanje z eno ali več točkami
  • Varnostne možnosti za uporabo z roko, ključem in orodjem
  • Različne možnosti zaklepanja

  • Ročke in ročaji
SOUTHCO® Handles and recessed grips
  • Hitra in enostavna namestitev
  • Ergonomske standardne dolžine in udobne točke prijema
  • Modeli za površinsko montažo in ravni s površino
  • Zložljive različice ročajev se optimalno prilagodijo posamezni aplikaciji zaklepanja