PEM® – VTISNI VEZNI ELEMENTI

Vtisni vezni elementi PEM® se vstavljajo v luknje na obdelovancu. Vtisni element razrine material v področju izvrtine. Material steče pod pogoji hladne deformacije v zareze na področju stebla veznega elementa. Nazobčanje ali posebna oblika glave preprečujeta zasuk elementa – vtisni element se zlije z obdelovancem. Obenem vezni elementi PEM® ne povzročajo poškodb ali izboklin na zadnji strani obdelovanca.

Prednosti:

  • Prenašajo ekstremne obremenitve tudi v tanjših pločevinah nad 0,5 mm
  • Posebna obdelava izvrtin ni potrebna
  • Brez urezovanja navojev
  • Idealno za obarvane površine
  • Visoka natančnost pozicioniranja

  • Vtisne matice | PEM®
  • Features
PEM® Self-clinching nut

Vtisne matice prenesejo visoke sile zasuka in iztrganja. Na voljo so v različnih dolžinah stebla. Vtisne matice so primerne za vgradnjo v kovinske materiale, delno tudi v VA-pločevine. V paleti izdelkov so tudi matice z obojestranskim robom, zaprte matice, samovarovalne matice in miniaturne izvedbe. Obenem je na voljo še linija za vtiskovanje v tiskana vezja.

 
PEM® Self-clinching nut
  • Velikosti navojev: Od M2 do M12

  • Na voljo so različni materiali, izvedbe površine, dolžine in različice

  • Okrogle vtisne matice | PEM®
  • Features
PEM® Round Self-Clinching Nut

Okrogle vtisne matice so primerne za obojestransko obremenjene, proti zasuku zavarovane vijačne zveze v tankostenskih obdelovancih. Izvedbe tipa RMHB so bile razvite posebej kot miniaturne različice za vgradnjo v omejenem prostoru. V nasprotju z vtisnimi maticami je pri teh steblo zakovičeno. Zato razdalja do roba pločevine ni več bistveni faktor.


PEM® Round Self-Clinching Nut
  • Material: Jeklo, pocinkano, brezbarvno pasivirano
  • Velikosti navojev: M3 - M4 - M5

  • Vtisni vijaki | PEM®
  • Features
PEM® Self-clinching pins

Vtisni vijaki za skoznje luknje so po vtiskovanju na strani glave poravnani s površino. Dodatno zatiskovanje ali varjenje ni potrebno. Lahko se uporabljajo v kovinskih materialih, delno tudi v VA-pločevinah. Izvedbe vijakov za visoke obremenitve s povišano glavo omogočajo še višje sile zasuka in iztrganja. Posebni vijaki za uporabo v slepih luknjah omogočajo „nevidno montažo“.


PEM® Self-clinching pins
  • Velikosti navojev: Od M2,5 do M10 ter grobi navoji

  • Na voljo so različni materiali, izvedbe površine, dolžine in različice

  • Samoprijemni vijaki z visoko trdnostjo PEM®
  • Features
PEM® Self-clinching high-strength studs

Samoprijemni vijaki z visoko trdnostjo za izjemno visokim navorom odvijanja in odpornostjo na izvlek.

PEM® Self-clinching high-strength studs
  • Vrsta: HFH, HFHS, HFHD, HFHDS
  • Na voljo v različnih materialih, dolžinah in različicah

  • Vtisni sorniki (brez navoja) | PEM®
  • Features
PEM® Studs (Threadless)

Na voljo so tudi vtisni sorniki brez navoja za kovinske materiale. Lahko se uporabijo kot sorniki za pozicioniranje ali kot aretirni zatiči.


PEM® Studs (Threadless)
  • Na voljo so različni materiali, dolžine in različice

  • Vtisne puše | PEM®
  • Features
PEM Self-Clinching Standoff

Vtisne puše za skoznje luknje so po vtiskovanju na strani glave poravnane s površino. Dodatno zatiskovanje ali varjenje ni potrebno. Na voljo so v odprti in zaprti izvedbi. Lahko se uporabljajo v kovinskih materialih, delno tudi v VA-pločevinah. Varnost pred zasukom je zagotovljena s šestkotno glavo. Posebne puše za uporabo v slepih luknjah omogočajo „nevidno montažo“.


PEM Self-Clinching Standoff
  • Velikosti navojev: M3 – M4 – M5 in miniaturni navoji ter različne možnosti skoznje luknje

  • Na voljo so različni materiali, dolžine in različice

  • Samoprijemne spone odprtega tipa PEM®
  • Features
PEM® Self-clinching standoffs open type

Spone za tesno prilegajočo se montažo s stiskanjem. Lahko jih vtisnemo v okrogle luknje, šestkotna glava je odporna na vrtenje.

PEM® Self-clinching standoffs open type
  • Na voljo v različnih materialih, dolžinah in različicah
  • Velikost navojev: M3 – M4 – M5 in miniaturne velikosti navojev ter različne možnosti za prebojne luknje.

  • Vtisni vijaki za hitro zaklepanje | PEM®
  • Features
PEM® Self-Clinching Captive Panel Screws

Vtisni vijaki za hitro zaklepanje so neizgubljivi vijaki z vzmetjo ali brez. Velika raznolikost možnosti pritrjevanja in snemanja, različne naležne površine in dolžine vijakov.


PEM® Self-Clinching Captive Panel Screws
  • Velikosti navojev: M3 - M4 - M5 - M6

  • Na voljo so različni materiali, dolžine in različice

  • Distančniki | PEM®
  • Features
PEM Spacer

Vtisni distančniki za montažo z „luknjo ključavnice“ se lahko uporabljajo v kovinskih obdelovancih. Omogočajo hitro namestitev in razstavljanje delov.

 
PEM® Spacer
  • Nerjaveče jeklo, različne distance

  • Matice za SMT-montažo | PEM®
  • Features
PEM® SMT Nuts

Te vtisne matice so nanizane na trak in se uporabljajo posebej pri opremljanju ploščic tiskanih vezij. Na voljo so z ali brez točke za lepljenje. Lahko se prispajkajo v luknje s skoznjim kontaktom ali v luknje brez kontakta. Nevarnost nastanka poškodbe na ploščici tiskanega vezja je s tem postopkom izključena.


PEM® SMT Nuts
  • Material: Pocinkano jeklo
  • Velikosti navojev: M2 - M2.5 - M3 - M4 - M5

  • Distančne puše za SMT-montažo | PEM®
  • Features
PEM® SMT Spacers

Te vtisne distančne puše so nanizane na trak in se uporabljajo posebej pri opremljanju ploščic tiskanih vezij. Na voljo so z ali brez točke za lepljenje. Lahko se prispajkajo v luknje s skoznjim kontaktom ali v luknje brez kontakta. Nevarnost nastanka poškodbe na ploščici tiskanega vezja je s tem postopkom izključena.


PEM® SMT Spacers
  • Material: Pocinkano jeklo
  • Velikosti navojev in izvedbe: M3 in skoznje luknje 3,6 – 4,2

Prenesi brošuroure

PEMSERTER® Stroji za vtiskovanje in pribor
PEMSERTER® 4 & PEMSERTER® IN-DIE

Od ročnega modela za začetnike preko polavtomatske različice z možnostjo dodajanja do visokotehnoloških strojev s 4-kratnim dodajanjem in povezavo z robotom, PEM® vam za vsako zahtevo ponudi prikrojen program strojev. Možno je tudi dovajanje veznih elementov neposredno v stiskalnico uporabnika.

> Sistemi za vstavljanje PEMSERTER®

PEMSERTER® stiskalnice in pribor za vstavljanje
Haeger® insertion presses

Naš večnamenski strojni program za večjo produktivnost in kakovost.

Vse PEM vtisne elemente je mogoče zanesljivo obdelati s stroji za vtiskovanje.

Od navojnih vijakov in puš do vstavljenih matic in konektorjev.

Z obsežnim kompletom orodja so zlahka možne tudi posebne rešitve.

> Preše za vstavljanje Haeger®