Real Time Manufacturing Services: Naročite in izračunajte CNC stružene in rezkane dele na spletu

Potrebujete CNC rezkan ali stružen prototip svojega izdelka ali prvo majhno serijo? Idealno hitro in po ugodni ceni ter zanesljivo v smislu časa? Bossardova storitev proizvodnje v realnem času (RMS) vam ponuja to možnost.

Naložite svoje CNC 3D podatke na spletno platformo za ceno in datum dobave v realnem času. Podatki se takoj obdelajo, analizirajo in jih lahko damo neposredno v proizvodnjo. Bossard vam priskrbi končne CNC prototipe in majhne serije, da bo vaš nadaljnji proces načrtovan in zanesljiv. 

 

 

Ustvarite uporabniški račun:

Še nimate računa na naši spletni platformi RMS? Ustvarite uporabniški račun hitro in enostavno. Registracija je brezplačna in brez obveznosti.

Registrirajte se zdaj

Uporabniški račun že imam

Prijavite se s svojim e-poštnim naslovom in geslom.

Vpišite se

 

 

 

 

Christopher Winkler vam bo predstavil prednosti sprotnih storitev za proizvodnjo.

 

Kako deluje

 

Real Time Manufacturing Services Workflow

 
  1. Registrirajte se na portalu
  2. Naložite svoje 3D podatke na spletni portal (*.sat, .*sab, *.stp, *.step)
  3. Določite svoj izdelek
  4. Preverite in potrdite vse specifikacije v pregledu
  5. Takoj prejmete ponudbo in navedbo roka dobave
  6. Sprejmite ponudbo za končno nalogo 

 

Oglejte si, če želite izvedeti več o naši storitvi

 

Zakaj izbrati Bossardovo storitev proizvodnje v realnem času

 

 

Icon Speed

Hitrost

Svojo ceno in ponudbo za dostavo boste prejeli takoj v realnem času. 

Icon Versatility

Vsestranskost

Dobavljamo široko paleto CNC struženih in rezkanih delov v številnih materialih in različicah. 

Icon Accuracy

Natančnost

Ponujamo in izdelujemo na podlagi vaših risarskih podatkov in specifikacij. 

Icon Reliability

Zanesljivost

Lahko se zanesete na našo obljubo. 

Icon Planability

Načrtovanje

Veste, kdaj in po kakršni ceni pride vaš izdelek.

Naše proizvodne zmogljivosti

 

Qualifikation in der Schraubtechnik

Proizvodnja poteka v sodobnih 4- in 5-osnih CNC centrih za obdelavo, pri čemer se v dogovorjenem roku in ustreznih stroških dosežejo najvišji rezultati.

Portfolio materialov vključuje najpogostejša jekla za strojno obdelavo, neželezne kovine in plastiko ter različna posebna jekla. Poleg tega nudimo izbiro različnih premazov in zaključnih postopkov za vsak material. Če izbira ne ustreza vašim zahtevkom, vam bo ekipa za podporo RMS z veseljem pripravila ponudbo glede na vašo zahtevo.

  • Stružni deli: od Ø 2 mm do Ø 200 mm, dolžina od 1-1000 mm
  • Rezkalni deli: max. dimenzije 500 mm x 700 mm x 300 mm (D x Š x V)

Z RMS izračunamo prototipe in majhne serije v realnem času in izdelamo vaše CNC-dele v zaželenem roku. Za večjo serijo vam bomo v kratkem času z veseljem pripravili individualno ponudbo.

 

Povezane vsebine