SOUTHCO® – UZÁVERY A PÁNTY

Southco® program – Presvedčivé riešenia pre inžinierske prístupové technické zabezpečenie

Produktové portfólio Bossard ponúka širokú škálu riešení závesných a uzamykacích technológií, či už v oblasti konštrukcie vozidiel alebo špeciálnych vozidiel, strojárstva, osvetlenia alebo medicínskej techniky.

  • CounterBalance - modulárny system s torznými pružinami pre vysoké zaťaženie
SOUTHCO® CounterBalance - modular heavy duty torsion spring system
  • Ľahké polohovanie a pridržanie ťažkých panelov
  • Nahrádza plynové tlačné pružiny a minimalizuje zdvíhacie sily 
  • Bezúdržbové, teplotne stabilné a opakovateľné až do 100 000 cyklov 
  • Umožňuje samočinné otváranie, voľné polohovanie a zaisťovanie polohy

> Video

  • Pánty
SOUTHCO® Hinges and straps
  • Flexibilná pozícia záťaže vďaka aretačným a trecím pántom
  • Maximálna jednoduchosť montáže a údržby
  • Zvýšená bezpečnosť a estetický vzhľad vďaka skrytému upevneniu 
  • Veľké množstvo variantov pre takmer každú náročnú aplikáciu

> Video dvojitý záves s konštantným krútiacim momentom AH-2E

  • Polohovacie rameno a držiak displeja
SOUTHCO® Positioning arm and display carrier
  • Jednoduché polohovanie displeja až do 22,6 kg 
  • Flexibilné otáčanie / nakláňanie 
  • Atraktívny dizajn vďaka skrytému vedeniu káblov 
  • Dlhá životnosť  > 20 000 cyklov 
  • Dá sa flexibilne kombinovať vďaka modulárnemu dizajnu

> Video Série AV-D32 a W

  • Elektromechanické uzávery
SOUTHCO® Electronic access solutions
  • Spoľahlivá funkcia a vysoká mechanická pevnosť 
  • Nízka spotreba energie vďaka jednosmernému motoru v kombinácii so západkou 
  • Zvýšená bezpečnosť vďaka skrytej inštalácii, ako aj sledovaniu stavu dverí a zamykania 
  • Inteligentné riadenie pomocou integrovaného mikroprocesora a funkcia mechanického núdzového odblokovania

  • Rotačné uzávery
SOUTHCO® Rotary push-to-close system
  • Jednoduché otvorenie priamym uvedením do činnosti alebo diaľkovým uvoľnením 
  • Jedno alebo dvojstupňové uzatvorenie zatlačením (FMVSS 206) 
  • Kompatibilný s celým radom elektronických / mechanických ovládačov a spúšťačov 
  • Početné varianty s max. mechanickou nosnosťou až 12 000 N 

> Video Rotačný západkový systém R4

  • Kompresné uzávery
SOUTHCO® Cam- and compression-latches
  • Stlačenie umožňuje pevné uzatvorenie odolné voči vibráciám
  • Verzie ovládané ručne, náradím alebo kľúčom 
  • Variabilný rozsah uzatvárania s nastaviteľnými alebo pevnými západkami 
  • Stupeň krytia IP / NEMA pre mnoho variantov 

  • Video kompresný západkový uzáver E3
SOUTHCO® Push-in and pull-out locks
  • Jednoduché otváranie a zatváranie pootočením o 90 ° 
  • Variabilný rozsah uzatvárania s nastaviteľnými alebo pevnými západkami 
  • Verzie ovládané ručne, náradím alebo kľúčom 
  • Stupeň krytia IP / NEMA pre mnoho variantov

  • Zaklápacie uzávery
SOUTHCO® Push-to-close latches
  • Pohodlné zatváranie jednoduchým zatlačením 
  • Viditeľný alebo skrytý prístup 
  • Ručne alebo kľúčom ovládané verzie 
  • Rýchle zasunutie do jedného otvoru, mnoho prevedení,

  • Napínacie uzávery
SOUTHCO® Draw latches
  • Platne sú navzájom spojené a bezpečne držané na danom mieste 
  • Odolné voči vibráciám vďaka napínacím strmeňom alebo elastickým popruhom 
  • Nastaviteľné varianty pre flexibilný rozsah uzatvárania a na vyrovnanie tolerancií montáže 
  • Možnosti uzamknutia pomocou zaisťovacej pružiny alebo visacieho zámku

  • Štvrťotáčkové uzávery
SOUTHCO® Locks for swing doors and sliding doors
  • Rýchle otváranie a zatváranie o štvrtinu otáčky (ovládané rukou alebo náradím) 
  • Nestratiteľné prevedenie (smernica o strojných zariadeniach / elektronických zariadeniach) 
  • Vysoká odolnosť proti vibráciám 
  • Opakovateľné aktivovanie s definovanou ovládacou silou

> Video Štvrťotáčkové spojovacie prvky

  • Nestratiteľné skrutky
SOUTHCO® Captive screws
  • Uchytené v nosnej doske 
  • Ovládané ručne alebo náradím
  • Varianty s farebne odlíšenými tlačidlami 
  • Rôzne možnosti inštalácie a veľký výber typov ovládania

  • Otočné a sklopné viacbodové systémy
SOUTHCO® Turn-and-tilt and multi-point systems
  • Ľahké ovládanie vyklopením a otáčaním 
  • Možno použiť ako 1-bodové alebo viacbodové uzamknutie 
  • Bezpečnostné pre ovládanie rukou, kľúčom i náradím 
  • Rôzne varianty uzatváracích tyčí

  • Rukoväte a zapustené madlá
SOUTHCO® Handles and recessed grips
  • Rýchla a ľahká inštalácia
  • Ergonomické štandardné dĺžky a pohodlné uchopovacie body
  • Modely pre povrchovú montáž a zapustenie
  • Sklopné varianty rukovätí sa optimálne prispôsobia príslušnej aplikácii