PEM® Self-Clinching Fasteners

PEM® self-clinching fasteners are inserted in a hole in the workpiece. There the self-clinching fastener displaces the material in the region of the drill-hole. This material flows by cold-forming into a recess in the shank area of the fastener. A serration or a specially-shaped head now prevents the workpiece rotating – the self-clinching fastener becomes one with the workpiece. In addition, the PEM® self-clinching fasteners leave no damage or bulges behind on the back of the component.

Advantages:

  • Extremely stress-resistant even in thin sheets from 0.5 mm
  • No special treatment of the drill-hole needed
  • No reworking of the thread
  • Ideal also for coated surfaces
  • High positional accuracy

  • Lisovacie matice | PEM®
  • Features
PEM® Self-clinching nut

Lisovacie matice majú vysokú odolnosť v krute aj ťahu. Sú k dispozícii s rôznou dĺžkou drieku. Lisovacie matice sú vhodné pre kovové materiály a v niektorých prípadoch aj na použitie v paneloch z nehrdzavejúcej ocele. Sortiment produktov zahŕňa aj obojstranne zapustené, uzatvorené, samopoistné a miniatúrne matice. Zároveň je k dispozícii paralelný produktový rad pre dosky s plošnými spojmi.

 
PEM® Self-clinching nut
  • Veľkosti závitov: M2 až M12

  • K dispozícii sú rôzne materiály, povrchové úpravy, dĺžky a varianty

  • Okrúhle lisovacie matice | PEM®
  • Features
PEM® Round Self-Clinching Nut

Okrúhle lisovacie matice sú vhodné pre obojstranne zaťažiteľné skrutkové spoje s odolnosťou proti vykrúteniu v tenkostenných spojovaných dieloch. Konštrukcia typu RMHB bola špeciálne navrhnutá pre obmedzené inštalačné priestory (miniatúrna matica). Na rozdiel od lisovacích matíc sa driek nituje. Preto je vzdialenosť od okraja menej dôležitým kritériom.


PEM® Round Self-Clinching Nut
  • Materiál: Stahl, verzinkt, farblos passiviert
  • Veľkosti závitov: M3 - M4 - M5

  • Lisovacie skrutky | PEM®
  • Features
PEM® Self-clinching pins

Lisovacie skrutky so zapustenou hlavou pre priechodné otvory. Nie je potrebné ďalšie utesňovanie ani privarovanie. Sú vhodné pre kovové materiály a v niektorých prípadoch aj na použitie v paneloch z nehrdzavejúcej ocele. Konštrukcia skrutiek s vysokou pevnosťou ponúka ešte vyššiu odolnosť proti vykrúteniu a vytrhnutiu. Špeciálne skrutky do slepých otvorov umožňujú skrytú montáž.


PEM® Self-clinching pins
  • Veľkosti závitov: M2,5 až M10 a aj s hrubým závitom

  • K dispozícii sú rôzne materiály, povrchové úpravy, dĺžky a varianty

  • Samosvorné vysokoodolné skrutky PEM-®
  • Features
PEM® Self-clinching high-strength studs

Samosvorné závitové skrutky pre extrémne vysoký krútiaci moment a odolnosť proti vytiahnutiu.

PEM® Self-clinching high-strength studs
  • Typ: HFH, HFHS, HFHD, HFHDS
  • Dostupné v rôznych typoch materiálov, dĺžkach a vyhotoveniach

  • Skrutky (bez závitu) | PEM®
  • Features
PEM® Studs (Threadless)

K dispozícii sú aj skrutky bez závitu pre kovové materiály. Možno ich použiť ako vodiace alebo uzavieracie čapy.


PEM® Studs (Threadless)
  • K dispozícii sú rôzne materiály, dĺžky a varianty

  • Lisovacie dištančné matice | PEM®
  • Features
PEM Self-Clinching Standoff

Lisovacie dištančné matice so zapustenou hlavou pre priechodné otvory. Nie je potrebné ďalšie utesňovanie ani privarovanie. K dispozícii sú priechodné aj nepriechodné matice. Sú vhodné pre kovové materiály a v niektorých prípadoch aj na použitie v paneloch z nehrdzavejúcej ocele. Odolnosť proti vykrúteniu vďaka šesťhrannej hlave. Špeciálne dištančné matice do slepých otvorov umožňujú skrytú montáž.

 
PEM Self-Clinching Standoff
  • Veľkosti závitov: M3 – M4 – M5 a miniatúrne veľkosti závitov a rôzne možnosti priechodných otvorov

  • K dispozícii sú rôzne materiály, dĺžky a varianty

  • Samosvorné dištančné skrutky otvoreného typu PEM-®
  • Features
PEM® Self-clinching standoffs open type

Dištančné skrutky pre zalisovanie a montáž zapustením. Sú vhodné pre zalisovanie do okrúhlych otvorov a zároveň majú šesťhrannú hlavu pre odolnosť voči skrúteniu.

PEM® Self-clinching standoffs open type
  • Dostupné v rôznych typoch materiálov, dĺžkach a vyhotoveniach
  • Veľkosti závitov: M3 – M4 – M5, miniatúrne veľkosti závitov a vhodné pre rôzne priechodné otvory

  • Nestratiteľné lisovacie skrutky | PEM®
  • Features
PEM® Self-Clinching Captive Panel Screws

Nestratiteľné lisovacie skrutky s pružinou alebo bez pružiny. Široká škála prvkov s rôznymi možnosťami utiahnutia a povolenia, rozličné oporné plochy a dĺžky skrutiek.


PEM® Self-Clinching Captive Panel Screws
  • Veľkosti závitov: M3 - M4 - M5 - M6

  • K dispozícii sú rôzne materiály, dĺžky a varianty

  • Rozpery | PEM®
  • Features
PEM Spacer

Lisovacie rozpery na montáž s využitím otvorov v tvare kľúčovej dierky možno použiť v kovových materiáloch. Umožňujú rýchlu inštaláciu a demontáž komponentov.

 
PEM® Spacer
  • Nehrdzavejúca oceľ, rôzne dĺžky rozpier

  • Matice pre technológie SMT | PEM®
  • Features
PEM® SMT Nuts

Tieto lisovacie matice na páske sú navrhnuté špeciálne na montáž dosiek s plošnými spojmi. K dispozícii s lepiacou podložkou alebo bez nej. Inštalácia spájkovaním v pokovovaných i nepokovovaných otvoroch. Pri použití tohto postupu nehrozí riziko poškodenia dosky s plošnými spojmi.

 
PEM® SMT Nuts
  • Materiál: Pocínovaná oceľ
  • Veľkosti závitov: M2 - M2.5 - M3 - M4 - M5

  • Dištančné matice pre technológie SMT | PEM®
  • Features
PEM® SMT Spacers

Tieto dištančné matice na páske sú navrhnuté špeciálne na montáž dosiek s plošnými spojmi. K dispozícii s lepiacou podložkou alebo bez nej. Inštalácia spájkovaním v pokovovaných i nepokovovaných otvoroch. Pri použití tohto postupu nehrozí riziko poškodenia dosky s plošnými spojmi.

 
PEM® SMT Spacers
  • Veľkosti závitov a vyhotovenia: M3 a priechodné otvory 3,6 – 4,2

  • Materiál: Pocínovaná oceľ

Stiahnite si brožúru

Lisy a príslušenstvo PEMSERTER®
PEMSERTER® 4 & PEMSERTER® IN-DIE

Pod značkou PEM® sú k dispozícii stroje, ktoré splnia všetky požiadavky – od základného modelu s ručným ovládaním cez poloautomatickú verziu s možnosťou podávania až po high-tech stroje s podávaním štyroch rôznych typov spojovacích prvkov a robotickým ovládaním. Je možné i zavádzanie spojovacích prvkov priamo do lisu zákazníka.

> PEMSERTER® systémy vložiek


PEMSERTER® montážne lisy a príslušenstvo
Haeger® insertion presses

Náš multifunkčný strojový program pre vyššiu produktivitu a kvalitu.

Všetky samosvorné spojovacie prvky PEM je možné spoľahlivo spracovať pomocou lisovacích strojov.

Od závitových skrutiek a priechodiek až po lisovacie matice a konektory.

Vďaka rozsiahlej súprave nástrojov sú možné aj špeciálne riešenia.

> Haeger® vkladacie lisy