WELKO® – NAVÁRACIE PRVKY

Naváracie prvky s hrotovým zážihom sa už mnoho rokov úspešne používajú v celosvetovom meradle. Proces navárania prebieha vďaka vybitiu kondenzátorov vo veľmi krátkom čase 1 – 3 ms (0,001 – 0,003 s) prostredníctvom zapaľovacej špičky naváracieho prvku. Tento postup sa mimoriadne osvedčil v automobilovom priemysle, pri spracovaní plechov a v prípade dekoratívnych kovových konštrukcií.

 

NAVÁRACIE PRVKY S HROTOVÝM ZÁŽIHOM

Proces s hrotovým zážihom umožňuje naváranie skrutiek, puzdier a čapov s veľkosťami závitu M3 – M8 (M10) alebo s priemerom 3 – 8 mm bleskovou rýchlosťou. V sortimente našich produktov sa samozrejme nachádzajú aj tŕne pre izolácie, tŕne s kotúčom a naváracie kontakty.


Ponúkame široký výber najmodernejšej navarovacej techniky od navarovacích pištolí po navarovacie systémy CNC v rôznych veľkostiach a konfiguráciách.

  • Naváracie skrutky WELKO®
FASTEKS WELKO® Welding studs
  • Materiály: Nehrdzavejúca oceľ A2, Oceľ 37-3, pomedená, Hliník EN AW-AlMg3
  • Veľkosti závitov: M3 - M8
  • Ďalšie konštrukčné vyhotovenia na vyžiadanie

  • Naváracie čapy WELKO®
FASTEKS WELKO® Welding pins
  • Materiály: Nehrdzavejúca oceľ A2, Oceľ 37-3, pomedená, Hliník EN AW-AlMg3
  • Veľkosti závitov: M3 - M8
  • Ďalšie konštrukčné vyhotovenia na vyžiadanie

  • Naváracie puzdrá WELKO®
FASTEKS WELKO® Welding bushes
  • Materiály: Nehrdzavejúca oceľ A2, Oceľ 37-3, pomedená, Hliník EN AW-AlMg3
  • Veľkosti závitov: M3 - M5
  • Ďalšie konštrukčné vyhotovenia na vyžiadanie

  • Naváracie kontakty WELKO®
FASTEKS WELKO® Earth tags
  • Materiály: Nehrdzavejúca oceľ A2, Oceľ 37-3, pomedená, Hliník EN AW-AlMg3
  • Vyhotovenie: Typ L, Typ U
  • Ďalšie konštrukčné vyhotovenia na vyžiadanie

  • Spojovacie prvky pre izolácie WELKO®
FASTEKS WELKO® Insulation fastener

Materiály:

  • Tŕne s kotúčom pre izolácie: Kolík: oceľ 37-3, pomedená, izolovaná
  • Tŕne s kotúčom pre izolácie: Kotúč: oceľ 37-3, pozinkovaná
  • Tŕne pre izolácie s kužeľovou špičkou: Nehrdzavejúca oceľ A2, Oceľ 37-3, pomedená
  • Klipsy pre izolácie: Nehrdzavejúca oceľ 1.4301, Oceľ 36-2, pozinkovaná
  • Ďalšie konštrukčné vyhotovenia na vyžiadanie