SOUTHCO® – PROJEKTOVANA PRISTUPNA REŠENJA

Southco® program – sjajna rešenja za projektovanu mašinsku opremu za pristup

Bilo da je reč o izradi vozila ili vozila za posebnu namenu, mehaničkom projektovanju, rasveti ili medicinskoj tehnologiji, asortiman kompanije Bossard nudi niz rešenja u kategorijama šarki i tehnologije zaključavanja.

  • CounterBalance - modularni sistem torzionih opruga za aplikacije sa velikim opterećenjem (heavy-duty)
SOUTHCO® CounterBalance - modular heavy duty torsion spring system
  • Lako pozicioniranje i držanje teških elemenata i panela
  • Zamenjuje gasne opruge i minimizuje snagu potrebnu za podizanje
  • Bez održavanja, temperaturno-stabilna i testirana na ponavljanja do 100.000 ciklusa
  • Omogućava samostalno otvaranje, slobodno pozicioniranje i zaključavanje pozicije

> Video

  • Šarke i trakaste šarke
SOUTHCO® Hinges and straps
  • Fleksibilno pozicioniranje opterećenja zahvaljujući frikcionim šarkama sa zaključavanjem
  • Maksimalna lakoća montaže i održavanja
  • Povećana bezbednost i izgled sklopa kroz prikrivenu montažu
  • Veliki broj varijanti za skoro svaku zahtevnu aplikaciju

> Video – šarka sa dvostrukim preklopom i stalnim obrtnim momentom AH-2E

  • Nosači displeja i pozicione ruke
SOUTHCO® Positioning arm and display carrier
  • Lako pozicioniranje ekrana do 22,6 kg
  • Fleksibilna rotacija / nagib
  • Atraktivan dizajn zahvaljujući prikrivenom usmeravanju kablova
  • Dug servisni vek> 20.000 ciklusa
  • Može se fleksibilno kombinovati zahvaljujući modularnom dizajnu

> Video – serije AV-D32 i W

  • Rešenja za elektronski pristup
SOUTHCO® Electronic access solutions
  • Pouzdana funkcija i visoka mehanička snaga
  • Mala potrošnja struje zbog DC motora u kombinaciji sa opremom za zaključavanje
  • Povećana bezbednost kroz prikrivenu instalaciju, kao i praćenje statusa vrata i zaključavanja
  • Inteligentna kontrola pomoću integrisanog mikroprocesora i mehaničke funkcije za oslobađanje u slučaju nužde

  • Rotacioni push-to-close sistem
SOUTHCO® Rotary push-to-close system
  • Jednostavno otvaranje putem direktne aktuacije ili daljinskog upravljanja
  • Zatvaranje u jednoj ili dve faze pritiskom na zatvaranje (FMVSS 206)
  • Kompatibilan sa najrazličitijim elektronskim / mehaničkim aktuatorima i okidačima
  • Brojne varijante sa maksimalnim mehaničkim kapacitetima opterećenja do 12.000 N

> Video – sistem rotacione brave R4

  • Kompresione brave i zatvarači
SOUTHCO® Cam- and compression-latches
  • Kompresija omogućava čvrsto zatvaranje otporno na vibracije
  • Verzije sa upravljanjem rukom, alatom ili ključem
  • Promenljive oblasti držanja sa podesivim ili fiksnim vijcima
  • Stepen zaštite IP / NEMA za mnoge varijante

  • Push-in i pull-out brave
SOUTHCO® Push-in and pull-out locks
  • Lako otvaranje i zatvaranje sa okretom od 90 °
  • Promenljive oblasti držanja sa podesivim ili fiksnim vijcima
  • Verzije sa upravljanjem rukom, alatom ili ključem
  • Stepen zaštite IP / NEMA za mnoge varijante

  • Zatvarači sa zatvaranjem pritiskom
SOUTHCO® Push-to-close latches
  • Praktično zatvaranje jednostavnim pritiskom
  • Vidljiv ili skriveni pristup
  • Verzije sa upravljanjem rukom ili ključem
  • Brzi snap-in sklop sa mnogo varijanti

  • Zatvarači i brave sa funkcijom privlačenja panela
SOUTHCO® Draw latches
  • Ploče se spoje i drže na mestu
  • Otporne na vibracije zahvaljujući stegama ili elastičnim kaiševima
  • Podesive varijante za fleksibilne aplikacije i za nadoknadu montažnih tolerancija
  • Opcije zaključavanja sa zaključavanjem oprugom ili katancem

  • Zaključavajući vijci za standardna i klizna vrata:
SOUTHCO® Locks for swing doors and sliding doors
  • Brzo otvaranje i zatvaranje za četvrt okreta (upravlja se rukom ili alatom)
  • Captive assembly (Direktiva o mašinama / elektronski uređaji)
  • Visoka otpornost na vibracije
  • Ponavljanje aktuacije sa definisanom silom

> Video – DZUS® pričvršćivači na 1/4 okreta

  • Kaptivni vijci
SOUTHCO® Captive screws
  • Fiksirani u nosećem materijalu
  • Upravlja se rukom ili alatom
  • Varijante u boji
  • Razne opcije instalacije i veliki izbor tipova aktuacije

  • Sistemi sa okretanjem i nagibom sa više tačaka zaključavanja i nagiba
SOUTHCO® Turn-and-tilt and multi-point systems
  • Lako se upravlja podizanjem i okretanjem
  • Može se koristiti kao zaključavanje sa 1 ili više tačaka
  • Bezbednosne opcije za rad ruku, ključa i alatki
  • Razne opcije brava za zaključavanje

  • Standardne i uvučene ručke
SOUTHCO® Handles and recessed grips
  • Brza i jednostavna instalacija
  • Ergonomske standardne dužine i udobne tačke zahvatanja
  • Modeli postavljanja u nivou sa površinom (tzv. uvučeni)
  • Sklopive varijante optimalno se prilagođavaju aplikaciji