PEM® – VIJCI I MATICE ZA UTISKIVANJE

PEM® elementi za utiskivanje se ubacuju u otvor na radnom komadu. U otvoru ovi elementi su dizajnirani tako da izmeštaju materijal u regiji izbušene rupe. Ovaj materijal se hladno oblikuje u udubljenje u području tela vijka. Nazubljenja ili posebno oblikovana glava sprečavaju da se radni deo okreće - utisnuti vijak postaje jedno s radnim delom. Uz to, PEM® samo-učvršćivajući vijci ne ostavljaju oštećenja ili izbočine na zadnjoj strani komponente.

Prednosti:

  • Izuzetno otporni na naprezanje čak i u tankim limovima od 0,5 mm
  • Nije potrebna posebna obrada rupe za bušenje
  • Nema prerade navoja
  • Idealno i za obrađene površine
  • Visoka poziciona tačnost
     

  • Matice za utiskivanje | PEM®
  • Karakteristike
PEM® Self-clinching nut

Matice za utiskivanje imaju visoku otpornost na uvrtanje i izvlačenje. Dostupne su u različitim dužinama. Matice za utiskivanje pogodne su za metalne materijale, u nekim slučajevima čak i za upotrebu u nerđajućim čeličnim komponentama. Paleta delova takođe uključuje matice s obe strane, zatvorene delove, matice s navojem sa zaključavanjem kao i minijaturne verzije. Postoji paralelna linija proizvoda za utiskivanje u štampane ploče.

 
PEM® Self-clinching nut
  • Veličine navoja: Od M2 do M12

  • Dostupno u raznim materijalima, vrstama površina, dužinama i varijacijama

  • Navojni umetak | PEM®
  • Karakteristike
PEM® Round Self-Clinching Nut

Okrugle matice/umeci za utiskivanje prikladne su za vijačne spojeve otporne na uvrtanje, otporne s obe strane, u radnim komadima tankog zida. Modeli tipa RMHB posebno su dizajnirani za upotrebu u ograničenim instalacionim prostorima kao minijaturni dizajn. Za razliku od matica, osovina/telo je zakovano. Iz tog je razloga udaljenost od ivice manje važan kriterijum.

 
PEM® Round Self-Clinching Nut
  • Materijal: Pocinkovani čelik, bezbojni pasivizovani
  • Veličine navoja: M3 - M4 - M5

  • PEM® Self-Clinching Studs
  • Karakteristike
PEM® Self-clinching pins

Vijci za utiskivanje za prolazne rupe su u nivou površine na strani glave nakon ugradnje. Stoga nije potrebno dodatno prirubljivanje ili zavarivanje. Prikladno za upotrebu u metalnim materijalima, u nekim slučajevima čak i za upotrebu u nerđajućim čeličnim komponentama. “Heavy-duty“ konstrukcije vijaka s izbačenom glavom nude još bolji otpor od uvrtanja i izvlačenja. Posebni vijci za upotrebu u slepim rupama omogućuju skrivenu ugradnju.


PEM® Self-clinching pins
  • Veličine navoja: Od M2,5 do M10 i takođe u grubim navojima

  • Dostupno u raznim materijalima, vrstama površina, dužinama i varijacijama

  • PEM® vijci izuzetne čvrstoće za utiskivanje
  • Karakteristike
PEM® Self-clinching high-strength studs

Vijci za utiskivanje sa navojem za izuzetno veliki otpor na izvlačenje obrtnim momentom i uvlačenje.

PEM® Self-clinching high-strength studs
  • Tip: HFH, HFHS, HFHD, HFHDS
  • Dostupne verzije od različitih materijala,različitih dužina i varijacija

  • Vijci bez navoja za utiskivanje | PEM®
  • Karakteristike
PEM® Studs (Threadless)

Osim toga, dostupni su vijci bez navoja za metalne materijale. Oni se mogu koristiti kao pozicionirajuće igle ili plombe.


PEM® Studs (Threadless)
  • Dostupno u raznim materijalima, dužinama i varijacijama

  • PEM® odstojnici za utiskivanje zatvorenog tipa
  • Karakteristike
PEM Self-Clinching Standoff

Odstojnici za utiskivanje u rupe u materijalu imaju glavu koja je nakon montaže ukopana. Zato nije neophodno da se dodatno obrađuju rubovi niti zavaruju. Pogodni za upotrebu u materijalima od metala, a u pojedinim slučajevima čak i za panele od nerđajućeg čelika. Šestougaona glava obezbeđuje otpor na uvijanje. Posebni odstojnici za upotrebu u slepim rupama omogućavaju skrivenu montažu.

PEM Self-Clinching Standoff
  • Dostupne verzije od različitih materijala,različitih dužina i varijacija
  • Veličine navoja: M3 – M4 – M5 i minijaturne veličine navoja, kao i različite opcije za kružni otvor

  • PEM® odstojnici za utiskivanje otvorenog tipa
  • Karakteristike
PEM® Self-clinching standoffs open type

Odstojnici za ukopano montiranje utiskivanjem Mogu da se utisnu u kružne otvore, a šestougaona glava obezbeđuje otpor na uvijanje.

PEM® Self-clinching standoffs open type
  • Dostupne verzije od različitih materijala,različitih dužina i varijacija
  • Veličine navoja: M3 – M4 – M5 i minijaturne veličine navoja, kao i različite opcije za kružni otvor

  • PEM® neispadajući vijci za utiskivanje za panele
  • Karakteristike
PEM® Self-Clinching Captive Panel Screws

Neispadajući vijci za utiskivanje za panele su neispadajući vijci sa oprugom ili bez nje. Pružaju niz mogućnosti fiksiranja i skidanja, za razne potporne površine i dostupni su u različitim dužinama.

PEM® Self-Clinching Captive Panel Screws
  • Dostupne verzije od različitih materijala,različitih dužina i varijacija
  • Veličine navoja: M3 – M4 – M5 – M6

  • PEM® odstojnik
  • Karakteristike
PEM Spacer

Odstojnici za utiskivanje za montiranje vešanjem mogu da se koriste u metalnim materijalima. Oni omogućavaju brzo kačenje i skidanje komponente.

PEM® Spacer
  • Nerđajući čelik, različite dužine odstojnika

  • SMT matice | PEM®
  • Karakteristike
PEM® SMT Nuts

Ove matice za utiskivanje zalepljene su na traci i posebno su dizajnirane za ugradnju na štampane ploče (PCB). Dostupno sa ili bez lepka. Postavljaju se lemljenjem. Kada se koristi ovaj postupak, ne postoji rizik od oštećenja štampane ploče.

 
PEM® SMT Nuts
  • Materijal: Kalajisani čelik
  • Veličine navoja: M2 - M2.5 - M3 - M4 - M5

  • SMT distanceri | PEM®
  • Karakteristike
PEM® SMT Spacers

Ovi odstojnici/distanceri su zalepljeni na traci i posebno su dizajnirani za ugradnju na PCB. Dostupno sa ili bez lepka. Postavljaju se lemljenjem. Kada se koristi ovaj postupak, ne postoji rizik od oštećenja štampane ploče.

 
PEM® SMT Spacers
  • Materijal: Kalajisani čelik
  • Veličine navoja i modeli: M3 i kroz rupe 3.6 - 4.2

Preuzmite brošuru

PEMSERTER® prese i dodaci za utiskivanje
PEMSERTER® 4 & PEMSERTER® IN-DIE

Od ručnog modela preko poluautomatske verzije s opcijom dodavanja vijaka, do visokotehnološke mašine sa četvorosmernim priključkom dodavanja vijaka i robota, PEM® ima niz mašina koji mogu pokriti svaki zahtev. Moguće je čak i utiskivanje vijaka direktno u presu (in-die).

 

> PEMSERTER® sistemi za utiskivanje

PEMSERTER® prese za utiskivanje & pribori
Haeger® insertion presses

Naš multifunkcionalni mašinski program za veću produktivnost i kvalitet.

Svi PEM pričvršćivači mogu se pouzdano obrađivati pomoću mašina za utiskivanje.

Od navojnih matica i vijaka do utisnutih navrtki i konektora.

Čak i posebna rešenja su moguća sa većim kompletom alata.

> Haeger® prese za utiskivanje