สวัสดี ผมชื่อแมทธิว

ขอขอบคุณสำหรับการดำเนินการขั้นต่อไปร่วมกับเราเพื่อช่วยเหลือบริษัทของคุณเกี่ยวกับข้อกำหนดของชิ้นงานราคาถูก (C-Part)   Bossard เป็นมากกว่าผู้จัดจำหน่ายที่วางแผนไว้  เราอยู่ในตำแหน่งที่ไม่เหมือนใครในการเป็นหุ้นส่วนและแหล่งข้อมูลสำหรับแง่มุมที่สำคัญมากของการผลิตของคุณซึ่งมองข้ามได้ง่ายแต่มีความสำคัญมาก   ไม่มีส่วนประกอบอื่นใดที่จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินการประกอบของคุณได้มากเท่ากับสลักภัณฑ์ในการออกแบบเพื่อการผลิต การควบคุมต้นทุน และการป้องกันสถานการณ์การหยุดทำงาน

นอกเหนือจากต้นทุนเริ่มต้นของสลักภัณฑ์แล้ว ต้นทุนที่ซ่อนอยู่ของระบบนิเวศสลักภัณฑ์ทั้งหมดของการพัฒนา การจัดซื้อ การทดสอบ สินค้าคงคลัง การประกอบ และการขนส่งคิดเป็น 85% ของทั้งหมด ต้นทุนรวมของการเป็นเจ้าของในสินค้าคงคลังส่วน C

Bossard มีการแก้ไขปัญหามากมาย  ออกแบบมาเพื่อลดต้นทุนตามแนวคิด  TCO ในการยึด   เราเรียกบริการต่างๆ เหล่านี้ว่าผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการประกอบและระบบโลจิสติกส์โรงงานอัจฉริยะ และใช้ประโยชน์จากประสบการณ์ในอุตสาหกรรมของ Bossard ประหยัดต้นทุนได้ 50 % และอื่น ๆ สามารถทำได้ในด้านโลจิสติกส์และวิศวกรรม  ดูว่า Bossard สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับการประกอบชิ้นส่วนของคุณได้อย่างไร และเมื่อคุณพร้อมที่จะลด TCO ของคุณ เพียง นัดหมายกับฉันด้วยลิงก์การจองในหน้านี้ ฉันจะ ยินดีที่จะหารือเกี่ยวกับวิธีแก้ปัญหาที่อาจเป็นประโยชน์กับคุณ

 
 

Bossard Next Generation ระบุถึงกระบวนการที่มีศักยภาพเหมาะสมสำหรังผลิตภาพที่สูงขึ้น ผลที่ได้คือการประหยัดเวลาลงถึงร้อยละ 80 และะมั่นใจในกำลังการแข่งขันของลูกค้า

ตลาดที่มีความท้าทายเป็นจุดกำเนิดสิ่งใหม่ ๆ ซึ่งมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เวลาให้้น้อยลงมากขึ้น เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการผลิตและะปรับวงจรของนวัตกรรม เพื่อปรับเขาสู่แวดล้อมนี้ บอสสาร์ดจึงเป็นหุ้นส่วนที่เหมาะสมสำหรับคุณ;

Bossard Next Generation มีบริการที่ครอบคลุมสำหรับการออกแบบและกระบวนการที่เหมาะสมโดยมุ่งเน้นการเพิ่มกำลังการผลิตและลดต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของ (TCO) โดยใช้การวิเคราะห์สายธารมูลค่า คัณจะไดด้รับรายงานคำแนะนำที่เป็นรูปธรรมสำหรับการดำเนินงาน

เนื่องด้วยประสบการณ์และะความร่่วมมือกับโรงงานรับผลิตทั่วโลกมาเป็นเวลาหลายปี เรามีความรอบรู้กว้างขวางและรอบรู้ถึงหวงโซ่การสร้างมูลค่า เราคือหุ้นส่วนที่มีความสามารถของคุณในแนวคิดที่ทันสมัยเพื่อทำให้ปรสบสำเร็จในตลาาด 

เราออกแบบต้นทุนออกไป

"

คุณทราบหรือไม่ว่าเกือบ 50% ของชิ้นส่วนแต่ละชิ้นของผลิตภัณฑ์ของคุณมีการยึดส่วนประกอบต่างๆ

จากการวิเคราะห์สายธารแห่งคุณค่า Bossard Next Generation ระบุขอบเขตการเพิ่มประสิทธิภาพที่เป็นไปได้สำหรับผลผลิตที่สูงขึ้นและระยะเวลาการรับส่งข้อมูลที่สั้นลง ซึ่งช่วยให้มั่นใจในความได้เปรียบในการแข่งขันสำหรับรุ่นต่อไปของผลิตภัณฑ์ของคุณ 

"

การวิเคราะห์กระแสคุณค่านำไปสู่ความสำเร็จของคุณ

สำหรับการดำเนินงานด้านการผลิตและประกอบของคุณ เราดูแลในส่วนของการวิเคราะห์สายธานมูลค่า/strong> มุ่งเน้นเทคโนโลยีการยึดติดและหาวิธีการที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแบบปละกระบวนการผลิตของคุณเพื่อผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ของคุณ
เราจัดทำรายงานการวิเคราะห์ประกอบด้วยแผนผังสายธารมูลค่าและคำแนะนำเฉพาะสำหรับการดำเนินงาน 

ทั้งหมดนี้ป็นการดำเนินการ

Bossard ่ดผยยศักยภาพบริษัทของคุณสำหรับกระบวนการที่เหมาะสมที่สุด แต่ยังคงมีความชี่ยวชาญ อุปกรณ์และกลวิธีที่ได้รับการพิสูจน์  ทำให้มีผล การวิเคราะห์สายธารมูลค่า พร้อมกับ เราสามารถประสบความสำเร็จสำหรับผลิตภาพพที่สูงขึ้นและลดต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของ 

หุ้นส่วน

ด้วยบริษัทเหล่านี้ เรามีหุ้นส่วนที่ประสบความสำเร็จและะสามารถดำเนินงานให้ Bossard Next Generation ได้: