การเชื่อมต่อสายดินแบบมัลติฟังก์ชั่นช่วยเพิ่มผลผลิตได้ถึง 40 เปอร์เซ็นต์ 
Stéphane Obrist, ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา Groupe Atlantic, France

 

 

จากการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทำความร้อนและอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้าน Groupe Atlantic ร่วมกับการออกแบบชั้นหนึ่ง นวัตกรรมและเทคโนโลยีขอบหน้า วิศวกรด้านการพัฒนาของราได้เผยเทคโนโลยีนวัตกรรมและมุ่งหมายให้กำลังการผลิตสูงขึ้นและประหยัดเรื่องของกระบวนการมากขึ้น ถึงอย่างไรก็ตาม ผมประหลาดใจมากที่ C-part เพิ่มกำลังการผลิตของเราได้ถึร้อยละ 40

 

ทุกอย่างเริ่มขึ้นเมื่อเราได้เชิญบอสสาร์ดเข้ามาดูกระบวนการผลิตอย่างใกล้ชิดและทำให้การประกอบตัวยึดไฟ้าของเครื่องต้มน้ำเหมาะสมมากขึ้น เราบอกให้เขาเพิ่มการทำงานของเครื่องและกำลังการผลตโดยที่ยังเป็นไปตามมาตรฐานที่เหมาะสม

 

Three parts combined into one
เมื่อ 20 ปี เรใช้ที่ค้ำที่เป็นเหล็ก แหวนรองและสกรูสำหรับสายดิน ผู้เชี่ยวชาญของบอสสาร์ดได้พัฒนาิธีการที่ประสานชิ้นส่วนทั้งสามรวมเป็นหนึ่งเดียวอย่างชาญฉลาด ตัวยึดแบบใหม่ประกอบด้วยเพียงแค่ที่ค้ำที่เป็นเหล็กและสกรูแบบผสม ไม่เพียงแต่ชวยให้ข้ามขั้นตอนการเตรียมปะกอบได้้ถึงสองขั้น แต่ยังป้องกันข้้อผิพลาดอีกด้วย ตอนนี้ไดเ้เทคนิคมาเล็กน้อย: สกรูหมุนเกลียวเอง; ไม่จำเป็นต้องตัดเกลียว; และเป้นตัวยึด ซึ่งรับรองกระบวนการที่แม่นยำ เมื่อติดตั้งสายดินให้ลูกค้า สกรูเกิดหลุดแต่ไม่สามารถถขันกลับไปให้แน่นได้ใหม่ ได้มีการเปลี่ยนหัวหน้าแปลนแทนแหวนรอง ซี่ฟันเลื่อยในบริเวณที่ยึดจับรับรองความแน่นและทนต่อแรงสั่นสะเทือน สำหรับความยืดหยุ่นสูงสุดกับอุปกรณ์ของช่างไฟฟ้า สกรูหกเหลี่ยมยังมีรูสำหรับยึดได้

 

The initial prototype series was soon ready and confirmed improved functionality. After comprehensive testing, the team optimized the shape of the steel bracket with special cams and ridges to further improve ground contact, bending strength, and electric cable clamping force. The customized fastener cleared yet another hurdle when the Group Atlantic expert center confirmed its conformity with water heating standards.

 

ผลจากการออกแบบใหม่นี้ทำให้การประกอบมีความรวดเร็ว ง่าย มีประสิทธิภาพพและแม่นยำ ผมประทับใจในการยืนราน มุ่งมั่นและยืนหยัดของทีมแสดงให้เห็นการพัฒนาวิธีที่ดีที่สุด ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมาก เราประหยัดค่าแรง โลจิสติกส์และการควบคุมดูแลเมื่อมีการปรับกระบวนการให้มีความน่าเชื่อถือและมีคุณภาพมากขึ้น เราทำงานกับสิ่งที่แตกต่างกันและขนาดที่ต่างสำหรับการใช้ตัวยึดในผลิตภัณฑ์อื่น ในระหว่างช่วงเวลานี้ บอสสาร์ดเข้ามาเป็นหุ้นส่วนทางกลยุทธ์ระดับโลกในด้าน วิศวกรรม for the Groupe Atlantic.