การเข้าถือสิทธิ์แผนกด้านการยึดติดของ
Forind Avio Elettronica S.p.a. ได้สำเร็จ

กุมภาพันธ์ 23, 2558

บอสสาร์ดกรุ๊ปเข้าถือสิทธิ์ในส่วนของการดำเนินงานด้านการยึดติด Forind Avio Elettronica S.p.a., ประกาศวนที่ 12 มกราคม พ.ศ.2558 การเข้าถือสิทธิ์ ซึ่งจะดำเนินการอย่างเต็มที่มีผลันที่ 23 กุมภาพันธ์ ทำให้บอสสาร์ดในตลาดอิตาลีมีความมั่นคง ในส่วนที่เข้าถือสิทธิ์ก้อให้เกิดอัตราการขายประมาณ 5 ล้านฟรังก์สวิสและมีว่าจ้าง 10 คน หุ้นส่วนทั้งสองฝ่ายยินยอมไม่เปิดเผยมูลค่าการเข้าถึงสิทธิ์

Forind Avio Elettronica S.p.a. จัดตั้งในประเทศอิตาลีเป็นผู้จัดหาเกี่ยวกับการยึดติดคุณภาพสูงของแบรนด์ที่เป็นที่รู้จักทั่วโลก หลังจากเริ่มต้นในปี พ.ศ.2511 บริษัทจัดตั้งอยู่ใน Cassina de' Pecchi ชายขอบทางตะะวันออกของ Milan กลายเป็นที่รู้จักในการเป็นผู้จัดจำหน่ายในด้านอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ เนื่องด้วยความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือ แม่นยำและประสิทธิภาพอ บริษัทสามารถก่อตั้งฐานที่มั่นคงในภาคส่วนอื่นๆของเศรษฐกิจ วันนี้ มุ่งเน้นไปที่อุตสาหกรรมต่างๆมากมาย โดยเฉพาะทางการแพทย์ โทรคมนาคมและภาคส่วนอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงอุตสาหกรรมอื่น ๆ Forind Avio Elettronica S.p.a. มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อช่วยลูกค้าสำหรับวิธีที่มีความซับซ้อนตั้งแต่การออกแบบจนถึงการดำเนินงาน

โดยการเเข้้าถือสิทธิ์ บอสสาร์ดกรุ๊ปทำให้ตลาดในอิตาลีมีความมั่นคง ในบางครั้ง กลุ่มบริษัทดูแลสาขาย่อยในประเทศอิตาลีใน Legnano ใกล้ Milan ซึ่งว่าจ้างมากกว่่า 20 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์เป็น PDF