การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2013

มีนาคม 12, 2556

 

ห้ามเผยแพร่ เผยแพร่ หรือจำหน่ายในสหรัฐอเมริกา แคนาดา ญี่ปุ่น หรือออสเตรเลีย


 

ผู้ถือหุ้นเห็นด้วยกับการเพิ่มทุน - ข้อเสนอของคณะกรรมการทั้งหมดได้รับการอนุมัติแล้ว

ที่ Theatre Casino ในเมือง Zug การประชุมสามัญประจำปีของ Bossard Holding AG ซึ่งมี Dr. Thomas Schmuckli ประธานคณะกรรมการเป็นประธาน ได้อนุมัติการเพิ่มทุน การเพิ่มทุนครั้งนี้เป็นก้าวสำคัญสำหรับการพัฒนาของกลุ่ม และจากการอนุมัติ บริษัทคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากรายได้สุทธิที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนประมาณ 80 ล้านฟรังก์สวิส ผู้ถือหุ้นยอมรับข้อเสนอของคณะกรรมการอื่นทั้งหมดด้วยเสียงข้างมาก

ประเด็นหลักของการประชุมสามัญประจำปีคือการเพิ่มทุน สิ่งนี้เป็นไปตาม Bossard Group’ ซื้อกิจการ KVT-Fastening มูลค่า 200 ล้านฟรังก์สวิสจาก KVT Group ในเดือนพฤศจิกายน 2012 เพื่อเพิ่มส่วนของผู้ถือหุ้นซึ่งลดลงจากการได้มา วันนี้ที่ประชุมสามัญประจำปีได้อนุมัติการเพิ่มทุนด้วยคะแนนเสียงข้างมากร้อยละ 99.9 ของผู้ถือหุ้นทั้งหมด รายได้สุทธิที่บริษัทคาดว่าจะได้รับจากการเพิ่มทุนมีจำนวนประมาณ 80 ล้านฟรังก์สวิส สิทธิในการจองซื้อหุ้นของผู้ถือหุ้นจะยังคงอยู่ หนึ่งสิทธิ์การบอกรับสมาชิกจะถูกจัดสรรให้กับทุกๆ หุ้นที่มีอยู่ 4 สิทธิในการจองซื้อให้สิทธิ์แก่ผู้ถือตามลำดับในการซื้อหุ้นใหม่ในประเภทเดียวกันหนึ่งหุ้น สามารถซื้อหุ้นผู้ถือใหม่ได้ในราคา CHF 100 และหุ้นจดทะเบียนใหม่ในราคา CHF 20 หุ้นผู้ถือใหม่จะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เป็นครั้งแรกในวันที่ 25 มีนาคม 2013 และผู้ถือจะได้รับสิทธิในการจ่ายเงินปันผลสำหรับปีการเงิน 2013

ในมติเพิ่มเติม ที่ประชุมสามัญประจำปีตกลงที่จะจ่ายเงินปันผลขั้นต้นต่อหุ้นผู้ถือ 5.75 ฟรังก์สวิส (ปีก่อนหน้า: 6.00 ฟรังก์สวิส) และต่อหุ้นจดทะเบียน 1.15 ฟรังก์สวิส (ปีที่แล้ว ปี: CHF 1.20) เงินปันผลเหล่านี้จะจ่ายจากกำไรสุทธิรวมสำหรับปี 2012 จำนวน 42.9 ล้านฟรังก์สวิส (กำไรสำหรับปี 2554: 44.8 ล้านฟรังก์สวิส) หุ้นของผู้ถือ Bossard จะถูกซื้อขายโดยไม่รวมเงินปันผลและสิทธิในการจองซื้อ ณ วันที่ 14 มีนาคม 2013 เงินปันผลจะจ่ายในวันที่ 19 มีนาคม 2013

Maria Teresa Vacalli เพิ่งได้รับเลือกให้เป็นคณะกรรมการบริหารของ Bossard Holding AG ในวาระการดำรงตำแหน่งสามปี

นอกเหนือจาก PricewaterhouseCoopers AG แล้ว ซูริกยังได้รับเลือกให้เป็นผู้ตรวจสอบตามกฎหมายสำหรับปีการเงิน 2013

ผู้ถือหุ้น 522 รายเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี ซึ่งคิดเป็น 3,673,854 จากทั้งหมด 5,141,363 เสียง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

Stephan Zehnder, CFO
โทรศัพท์ +41 41 749 65 86
อีเมล investor@bossard.com

ซุก 12 มีนาคม 2013

 

โหวตทั้งหมด: 3,673,854

   

 ข่าวประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ PDF

พิธีสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในรูปแบบ PDF (ภาษาเยอรมัน)< /p>


ข้อจำกัดความรับผิดชอบ:

เอกสารเผยแพร่นี้ไม่ถือเป็นการเสนอซื้อหรือจองซื้อหุ้นของ Bossard Holding AG หรือหนังสือชี้ชวนตามความหมายของกฎหมายสวิสที่ใช้บังคับ นักลงทุนควรตัดสินใจซื้อหรือจองซื้อหุ้นใหม่โดยพิจารณาจากการเสนอขายและหนังสือชี้ชวนในการจดทะเบียนเท่านั้น และควรปรึกษาธนาคารหรือที่ปรึกษาทางการเงินของตน

สิ่งพิมพ์นี้มีข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเฉพาะ เช่น ข้อความที่มีคำว่า "เชื่อ" "สันนิษฐาน" "คาดหวัง" หรือสำนวนที่คล้ายกัน ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าวอยู่ภายใต้ความเสี่ยงที่ทราบและไม่ทราบ ความไม่แน่นอน และปัจจัยอื่นๆ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความแตกต่างอย่างมากระหว่างผลประกอบการที่แท้จริง สถานการณ์ทางการเงิน การพัฒนาหรือผลการดำเนินงานของบริษัท และที่สันนิษฐานอย่างชัดเจนหรือโดยปริยายในข้อความเหล่านี้ ท่ามกลางความไม่แน่นอนเหล่านี้ ผู้อ่านไม่ควรพึ่งพาข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า บริษัทไม่มีส่วนรับผิดชอบในการปรับปรุงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าหรือปรับให้เข้ากับเหตุการณ์หรือการพัฒนาในอนาคต

เอกสารเผยแพร่นี้ไม่ได้ออกในสหรัฐอเมริกา และไม่ควรแจกจ่ายให้กับบุคคลในสหรัฐอเมริกาหรือสิ่งพิมพ์ที่มีการเผยแพร่ทั่วไปในสหรัฐอเมริกา เอกสารนี้ไม่ถือเป็นการเสนอหรือเชื้อเชิญให้สมัครหรือซื้อหลักทรัพย์ใดๆ หลักทรัพย์ของ Bossard Holding AG ไม่ได้ถูกเสนอขายในสหรัฐอเมริกาหรือต่อบุคคลในสหรัฐอเมริกา

ข้อมูลในที่นี้ไม่ถือเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อสาธารณะในสหราชอาณาจักรตามความหมายของข้อบังคับเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อสาธารณะ 1995 ไม่มีการเผยแพร่หนังสือชี้ชวนที่เสนอขายหลักทรัพย์ต่อสาธารณะในสหราชอาณาจักร

การเสนอหลักทรัพย์ใด ๆ ที่อาจถือว่าเป็นไปตามการสื่อสารนี้ในประเทศสมาชิก EEA ใด ๆ ที่ได้ดำเนินการ Directive 2003/71/EC (ร่วมกับมาตรการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในประเทศสมาชิกใด ๆ เรียกว่า "หนังสือชี้ชวน Directive") จะส่งถึงนักลงทุนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในประเทศสมาชิกนั้นตามความหมายของ Prospectus Directive เท่านั้น

เอกสารนี้ไม่ถือเป็นหนังสือชี้ชวนตาม Art. 652a และ/หรือ 1156 ของประมวลกฎหมายภาระผูกพันของสวิสหรือกฎการลงรายการบัญชีของ SIX Swiss Exchange การตัดสินใจลงทุนในหุ้นของ Bossard Holding AG ควรขึ้นอยู่กับการเสนอขายและการจดทะเบียนในหนังสือชี้ชวนที่เผยแพร่โดย Bossard Holding AG เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวเท่านั้น

หลักทรัพย์ที่อธิบายในที่นี้นำเสนอต่อสาธารณะในสวิตเซอร์แลนด์เท่านั้น ข้อมูลที่มีอยู่ในที่นี้จะไม่ถือเป็นการเสนอขายหรือการชักชวนให้เสนอซื้อ ในเขตอำนาจศาลใด ๆ ที่ข้อเสนอหรือการชักชวนดังกล่าวจะผิดกฎหมายก่อนการลงทะเบียน การยกเว้นการลงทะเบียนหรือคุณสมบัติภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของเขตอำนาจศาลใด ๆ< /p>

จำนวนโหวต

รายการกำหนดการ 

ใช่ ไม่  งดออกเสียง
2.1 อนุมัติรายงานประจำปี งบการเงินรวม และงบการเงินประจำปี 2012  3,673,684  0  170
2.2 การลงมติที่ปรึกษาในรายงานค่าตอบแทนปี 2012  3,668,457  5,247  150
2.3 การปลดประจำการของคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารประจำปี 2012  3,672,561  1,173  120
2.4 การจัดสรรกำไรสะสมที่มีอยู่  3,664,621  9,113  120
3. สามัญเพิ่มทุน  3,668,407  5,277  170
4.  การเลือกนาง Maria Teresa Vacalli เป็นคณะกรรมการบริหาร  3,666,634  0  7,220
5. การแต่งตั้ง PricewaterhouseCoopers AG ในเมืองซูริค เป็นผู้ตรวจสอบตามกฎหมายสำหรับปีธุรกิจ 2013  3,671,924  1,710  220