bigHead® invests in the future

สิงหาคม 24, 2558

กว่า 40 ปีที่ bigHead® Bonding Fasteners Ltd นำเสนอการแก้ไขปัญหาการใช้งานสลักภัณฑ์ที่ง่ายและปลอดภัยแก่นักออกแบบและผู้ผลิตโดยใช้วัสดุผสม จากการเปลี่ยนแปลงการออกแบบที่เพิ่มขึ้นไปจนถึง “น้ำหนักเบา” ที่รุนแรงมากขึ้น การแก้ไขปัญหาการออกแบบ bigHead ได้รับการยอมรับเป็นอย่างดี บริษัทในอุตสาหกรรมยานยนต์ เรือเดินทะเล การก่อสร้าง ปิโตรเคมี และพลังงานลมไว้วางใจ ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2014 bigHead เป็นส่วนหนึ่งของ Bossard Group

เมื่อเร็วๆ นี้ bigHead ได้ย้ายไปที่โรงงานแห่งใหม่ที่ทันสมัยใน Verwood สหราชอาณาจักร มีขนาดใหญ่เป็นสองเท่าของโรงงานเดิม bigHead อยู่ในตำแหน่งเชิงกลยุทธ์สำหรับการเติบโตในอนาคต bigHead ปล่อยโอกาสให้เสียโอกาสไปโดยปริยาย แถมยังมีการติดตั้งสถานีไฟฟ้าย่อยของตัวเองเพื่อให้แน่ใจว่าจ่ายไฟระดับสูงได้อย่างสม่ำเสมอ จริงจังกับสิ่งแวดล้อม bigHead ยังติดตั้งระบบนำความร้อนกลับมาใช้ใหม่เพื่อลดการใช้แก๊ซในฤดูหนาว

“เราคิดว่าการลงทุนในอนาคตระยะยาวเป็นเรื่องสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อลูกค้าของเราจำนวนมากให้ความสำคัญกับการลดการปล่อยมลพิษผ่านการใช้วัสดุผสมที่มีน้ำหนักเบา เราเห็นการเติบโตอย่างแข็งแกร่งในหลายภาคส่วนอุตสาหกรรม และโรงงานแห่งใหม่ของเราจะช่วยให้เราสนับสนุนลูกค้าของเราด้วยการออกแบบที่ดี มาตรฐานการผลิตสูงสุด และบริการที่เป็นเลิศ” กรรมการผู้จัดการ Matthew Stevens อธิบาย “สิ่งสำคัญสำหรับเราคือเราต้องอยู่ใกล้บ้านเดิมของเราในบอร์นมัธมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อไม่ให้สูญเสียทีมที่ยอดเยี่ยมของเรา หรือทำลายเครือข่ายซัพพลายเออร์ชั้นหนึ่งที่เราร่วมงานด้วยมานานหลายปี ทีมทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยมีเวลาเพียงสองวันเท่านั้น’ สูญเสียการผลิต”

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ bigHead

ดาวน์โหลดเอกสารปกขาวเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาสลักภัณฑ์สำหรับส่วนประกอบ