Bossard invests in bigHead®

กุมภาพันธ์ 19, 2557


บอสสาร์ดลงทุนใน bigHead®’s innovative Fastening Technology

.บอสสาร์ดกรุ๊ปขยายตลาดด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีการยึดติด โดยเข้าถือหุ้นร้อยละ 19 ของบริษัทในประเทศอังกฤษ bigHead®. bigHead® เป็นผู้นำทางการตลาดด้านการยึดติดสำหรับวัสดุผสมน้ำหนักเบา ภายนอกเกาะบริเตนใหญ่ บอสสาร์ดเป็นbigHead®&หุ้นส่วนผู้จัดจำหน่ายทั่วโลก ทั้งสองด้านยินยอมที่จะไม่เปิดเผยราคาหุ้นทุน

บริษัทในหลายอตสาหกรรมที่มุ่งเเน้นลดการปล่อยสารมลพิษและะราคาผลิตภัณฑ์ โดยเปลี่ยนความคิดวัสดุแบบดั้งเดิมและะการลงทุนวัสดุผสมน้ำหนักเเบาที่ทันสมัย bigHead®’s เทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ก่อให้เกิดการพััฒนาและะกลายมาเป็นมาตรฐานที่เชื่อมั่นโดยลูกค้ามีชื่อเสียงในอุตสาหกรรมหลักหลายแห่ง ผู้ผลิตรถยนต์ที่มีชื่อเสียง เช่น Rolls Royce Motors, BMW, Aston Martin, และ Lamborghini ใช้ตัวยึดของ bigHead® เช่นเดียวกับผู้ผลิตเรือที่มีชื่อเสียง Sunseeker Yachts และ the RNLI บริษัทก่อสร้าง อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและพลัังงานลม ใช้บริการของ bigHead®

bigHead® มอบผลิตภัณฑ์มาตรฐานกว่า 400 แบบ ควบคู่ไปกับบริการออกกแบบเฉพาะให้แก่ลูกค้าซึ่งเป็นที่นิยมมากในหมู่วิศวกร ความยืดหยุ่นและน่าเชื่อถือของ bigHead® ทำให้วิศวกรได้รูปแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตที่เหมาะสม โดยปกติเมื่อใช้งานวัสดุุผสมน้ำหนักเบา

ยอดขายในปัจจุบันประมาณ 4.0 ล้านฟรังก์สวิสและการสร้างแบรนด์ที่ดีภายใต้อุตสาหกรรมชื้นส่วน bigHead® ถูกจัดอยู่ในตำแหน่งที่มีความเติบโตด้านเทคนิคขั้นสูงซึ่งดูการขยายที่เกิดขึ้นแบบไม่เคยมีมาก่อน ตอนนี้สอดคล้องกับบอสสาร์ด Bossard’sเครือข่ายจำหน่ายทั่วโลก ศักยภาพสำหรับ bigHead®’s กาเรติบโตระหว่างประเทศจะเพิ่มมากขึ้น.

Read ข่าวประชาสัมพันธ์เป็น PDF