การรับรองการบิน EN 9100:2018 สำหรับ 3d-prototyp GmbH ในสวิตเซอร์แลนด์

พฤศจิกายน 09, 2563

การขยายตัวของภาคการบินและอวกาศ: ผู้ให้บริการการพิมพ์ 3 มิติรายแรกของสวิตเซอร์แลนด์ที่ได้รับการรับรองด้านการบิน EN 9100:2018

"ชิ้นส่วนของเราเริ่มบินตั้งแต่ปี 2006"

3d-prototyp GmbH บริษัทในเครือ Bossard ได้รับการรับรองการบินอย่างเป็นทางการ EN 9100:2018 ในสวิตเซอร์แลนด์ ตรารับรองเป็นข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการจัดหาชิ้นส่วนจากการพิมพ์ 3 มิติให้กับอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ

แม้ว่าจะเป็นเทคโนโลยีที่คาดการณ์ล่วงหน้า แต่การผลิตแบบเติมเนื้อวัสดุยังคงใช้น้อยมากในสวิตเซอร์แลนด์ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2020 3d-prototyp GmbH เป็นผู้ให้บริการการพิมพ์ 3 มิติรายเดียวในสวิตเซอร์แลนด์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน EN 9100 และมีประสบการณ์หลายปีในการผลิตชิ้นส่วนอวกาศโดยใช้วัสดุที่มีประสิทธิภาพสูง (Ultem TM 9085, Ultem TM 1010, ไนลอน 12, ไนลอน 12CF).

ในฐานะพันธมิตรที่เชี่ยวชาญด้านการผลิตแบบเพิ่มเนื้อ เราสนับสนุนคุณในการทำให้ส่วนประกอบการบินและอวกาศคุณภาพสูงของคุณเป็นจริง ด้วยการแก้ไขปัญหาการพิมพ์ 3 มิติของเรา เราผลิตชิ้นส่วนที่ระบายอากาศได้ดีจากวัสดุที่ทนทานและผ่านการรับรอง กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องพิมพ์ 3 มิติของเราประกอบด้วย Stratasys Fortus F900 ซึ่งเป็นพื้นที่ติดตั้งที่ใหญ่ที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์สำหรับชิ้นส่วนอากาศยาน (914 x 609 x 914 มม.)

ในศูนย์ความสามารถของเราใน Dietikon เราอาศัยประสบการณ์จริงและภาคปฏิบัติ สิ่งนี้ทำให้ลูกค้าของเรามีโอกาสพิเศษในการสัมผัสเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมโดยตรง เช่น การสแกน 3 มิติ การพิมพ์ 3 มิติ การเชื่อมวัสดุหลายชนิด หรือการเชื่อมประสาน แนวคิดของลูกค้าของเราเป็นสิ่งจูงใจให้เรานำไปใช้ด้วยการแก้ไขปัญหาที่ปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์แบบ หลักการสูงสุดของเราคือการให้คำปรึกษาที่เน้นความต้องการเป็นกลางต่อผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ เรายังนำเสนอการแก้ไขปัญหาที่สมบูรณ์ในภาคการบินและอวกาศด้วยเทคโนโลยีการล็อค การยึด และการเชื่อมแบบ KVT