การวิเคราะห์การกัดกร่อนในห้องปฏิบัติการ – เพื่อใส่วนประกอบมีความปลอดภัยและมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น

การกัดกร่อนเกิดจากอิทธิพลของสภาพแวดล้อมต่างๆ อาจทำให้พื้นผิวส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์เสียหายได้ และทำให้ผลิตภัณฑ์ของคุณตกอยู่ในความเสี่ยง ค้นหาว่าส่วนประกอบใดควรได้รับการทดสอบการกัดกร่อนและมีการทดสอบการกัดกร่อนประเภทใดบ้าง

อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม เช่น ฝน ความชื้น แก๊ซไอเสีย หรือละอองลอย อาจส่งผลต่อส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ของคุณเมื่อเวลาผ่านไป การกัดกร่อนเกิดขึ้นเมื่อสารสิ่งแวดล้อมเหล่านี้โจมตีและทำลายพื้นผิวของส่วนประกอบหรือสลักภัณฑ์ในผลิตภัณฑ์ของคุณ

นี่คือเหตุผลที่เราแนะนำให้ทำการทดสอบการกัดกร่อนเป็นประจำในห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้รับการรับรอง เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของคุณ ในระหว่างขั้นตอนนี้ คุณจะได้ผลการทดสอบที่ทำซ้ำได้ซึ่งช่วยให้คุณพบจุดอ่อนในการป้องกันการกัดกร่อน ซึ่งบ่งชี้ถึงมาตรการป้องกันการกัดกร่อนที่เกิดขึ้นแล้ว และในท้ายที่สุดจะเพิ่มความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ของคุณ

 

การกัดกร่อนคืออะไรและมีการกัดกร่อนประเภทใดบ้าง

บ่อยครั้งที่การสึกกร่อนมักเรียกกันว่า “คราบ” หรือ "สนิม" ซึ่งเกิดจากการออกซิไดซ์ของเหล็กเมื่อมีออกซิเจน แต่จากมุมมองทางเทคนิค การกัดกร่อนมีความหลากหลายมากกว่านั้นมาก เป็นวัสดุโลหะ (ไฟฟ้า-) ทำปฏิกิริยาเคมีกับสิ่งแวดล้อม ผลลัพธ์คือการเปลี่ยนแปลงที่วัดได้ในวัสดุ ซึ่งอาจส่งผลให้ส่วนประกอบแต่ละชิ้นหรือทั้งระบบทำงานไม่ถูกต้องอีกต่อไป ความแตกต่างระหว่างการกัดกร่อนประเภทต่างๆ ขึ้นอยู่กับว่าเกิดขึ้นที่ใด:

  • การกัดกร่อนสม่ำเสมอหรือพื้นผิว
  • การกัดกร่อนตามซอกหลืบในช่องเปิดขนาดเล็กและซอกหลืบ
  • การกัดกร่อนแบบกัลวานิกระหว่างโลหะสองชนิด
  • การกัดกร่อนแบบรูพรุนผ่านรูพรุนในวัสดุเคลือบผิว
  • การกัดกร่อนตามขอบเกรน เกิดจากอุณหภูมิสูงระหว่างการแปรรูปโลหะ
  • การแตกร้าวจากการกัดกร่อนจากความเครียด ส่งเสริมโดยความเค้นดึง
  • การแตกตัวของไฮโดรเจน เกิดจากการแทรกซึมของไฮโดรเจนระหว่างการทำความสะอาดด้วยกรดหรือการชุบสังกะสีของเหล็กและการกัดกร่อน

เพื่อให้วิศวกรสามารถหลีกเลี่ยงหรือป้องกันการกัดกร่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพในขั้นตอนการออกแบบ พวกเขาควรทำความคุ้นเคยกับการกัดกร่อนประเภทต่างๆ ดูข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับการกัดกร่อนได้ในเอกสารปกขาวฟรีของเราที่ชื่อว่า “การกัดกร่อนคืออะไร” และในข้อมูลทางเทคนิคของเราเกี่ยวกับ “การป้องกันการกัดกร่อน

 

การทดสอบการกัดกร่อน 101

ในระหว่างการทดสอบการกัดกร่อน การเคลือบส่วนประกอบหรือการป้องกันการกัดกร่อนของชิ้นงานทดสอบที่เคลือบจะได้รับการทดสอบโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาข้อบกพร่องใดๆ การทดสอบระยะยาวตลอดอายุการใช้งานนั้นมีค่าใช้จ่ายสูงและใช้เวลานาน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เปรียบเทียบได้รวดเร็วยิ่งขึ้น การทดสอบมาตรฐานจะดำเนินการในห้องปฏิบัติการทดสอบภายใต้สภาวะที่มีฤทธิ์กัดกร่อน

  • หนึ่งในวิธีที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดคือการทดสอบสเปรย์เกลือที่เป็นกลาง (NSS) ตามมาตรฐาน ISO 9227 ในระหว่างการทดสอบนี้ เราฉีดวัตถุทดสอบในห้องทดสอบด้วยสารละลายเกลือ (NaCl) ในระยะเวลาที่กำหนด เวลา – บางครั้งมากกว่า 1,000 ชั่วโมง เพื่อให้แน่ใจว่าวิธีการทดสอบให้ผลลัพธ์ที่ทำซ้ำได้และเปรียบเทียบได้ซึ่งเกี่ยวข้องกับความต้านทานการกัดกร่อนของส่วนประกอบของคุณตลอดเวลา เราจึงตั้งค่าการทดสอบทั้งหมดในลักษณะที่เหมือนกันและปฏิบัติตามเงื่อนไขทั่วไปอย่างเคร่งครัดตามมาตรฐาน ISO 9227
  • วิธีทดสอบอีกวิธีหนึ่งที่ไม่ได้ใช้บ่อยนักคือสิ่งที่เรียกว่าการทดสอบน้ำควบแน่นแบบ AT หรือ AHT" ตามมาตรฐาน ISO 6270-2 ในระหว่างกระบวนการนี้ เราให้วัตถุทดสอบสัมผัสกับอากาศชื้น จากนั้นเปลี่ยนอุณหภูมิของอากาศ (AT) หรือความชื้นและอุณหภูมิของอากาศ (AHT) เพื่อทำให้เกิดการควบแน่น

 

บอสสาร์ด – ผู้เชี่ยวชาญที่มีห้องปฏิบัติการทดสอบของตนเองเพื่อทำการทดสอบการกัดกร่อน

ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการยึดและเทคโนโลยีวัสดุที่สั่งสมประสบการณ์มาหลายปี Bossard ยินดีให้คำแนะนำเมื่อต้องทดสอบการกัดกร่อนส่วนประกอบของคุณ เราสามารถดำเนินการทดสอบ NSS ตามมาตรฐาน ISO 9227 ให้คุณในห้องปฏิบัติการทดสอบของเราได้ตามต้องการและตามความจำเป็น

 

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญของเราและเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้เชียวชาญด้านการให้บริการทดสอบของบอสสาร์ด เรายินดีรับฟังความคิดเห็นของคุณ

ค้นพบโมดูลอื่นๆ ที่มีส่วนช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคุณทีละขั้นตอน

ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้การศึกษาของบอสสาร์ดผู้เชี่ยวชาญด้านการให้การศึกษา
เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งสำคัญและความลับของสลักภัณฑ์ในการสัมมนาและหลักสูตรแบบออนไลน์ของเรา

 

ผู้เชียวชาญด้านการถอดชิ้นงานของบอสสาร์ดผู้เชียวชาญด้านการถอดชิ้นงาน
ระบุวิธีการยึดที่ดีที่สุดและศักยภาพในการประหยัดค่าใช้จ่ายสำหรับคุณ

 

Bossard Expert Designผู้เชี่ยวชาญการออกแบบ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดของคุณด้วยข้อมูลทางเทคนิคและเครื่องมือที่หลากหลาย

 

ผู้เชียวชาญด้านการเดินตรวจสอบของบอสสาร์ด

ผู้เชียวชาญด้านการเดินตรวจสอบ
ศึกษาสลักภัณฑ์และเครื่องมือที่ใช้งานของคุณ เราจะกำหนดวิธีการดำเนินการที่ลีนขึ้นและชาญฉลาดขึ้น

 

ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์สินค้าของบอสสาร์ดผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์สินค้า
ลด TCO ด้วยการระบุโอกาสในการหาเหตุผลอย่างรวดเร็ว