การทดสอบความแข็ง - การกำหนดคุณสมบัติของวัสดุ

การทดสอบความแข็งเป็นหนึ่งในขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในการประกันคุณภาพของวัสดุที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ และในการวิจัยและพัฒนา ในฐานะพันธมิตรที่มีประสบการณ์ บอสสาร์ดพร้อมให้การสนับสนุนคุณด้วยความเชี่ยวชาญด้านการทดสอบความแข็งและห้องปฏิบัติการทดสอบที่ทันสมัย

การทดสอบความแข็งคืออะไร

การทดสอบความแข็งเป็นขั้นตอนทั่วไปในการพิจารณาคุณสมบัติของวัสดุ ความแข็งอธิบายถึงความต้านทานที่วัสดุมีต่อวัตถุที่ทะลุทะลวง การทดสอบทำให้สามารถทดสอบได้ว่าเป็นวัสดุที่แข็งหรือเปราะ หรือวัสดุที่ทนทานต่อการสึกหรอและทนทาน ซึ่งช่วยให้ผู้ทดสอบสามารถระบุได้ว่าวัสดุที่ทดสอบนั้นเหมาะสมกับวัตถุประสงค์เฉพาะหรือไม่

การทดสอบความแข็งถูกนำมาใช้ในพื้นที่และภาคส่วนต่างๆ ทุกประเภทเพื่อให้มั่นใจถึงคุณภาพที่ต้องการ ภาคอุตสาหกรรมหลักที่ใช้ ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์ การก่อสร้าง การบินและอวกาศ วิศวกรรมเครื่องกล การผลิตโลหะและอุตสาหกรรมแปรรูป และอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ

 

ข้อดีของการทดสอบความแข็ง

  • ขั้นตอนการทดสอบค่อนข้างง่ายและรวดเร็ว
  • การทดสอบเกิดขึ้นโดยตรงกับส่วนประกอบ
  • การเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในวัสดุที่ทดสอบอนุญาตให้ใช้ต่อไปได้

 

วิธีการทำงานของการทดสอบความแข็ง

หลักการทดสอบความแข็งค่อนข้างง่าย: กดหัวกด เช่น วัตถุที่มีมวลเฉพาะเจาะจงลงไปบนผิวของวัสดุที่จะทดสอบด้วยแรงระดับหนึ่ง กระบวนการนี้สร้างการเยื้อง ซึ่งเป็นขนาดที่ผู้ทดสอบสามารถวัดได้ ความแข็งสามารถคำนวณได้จากการวัดนี้ ยิ่งการเยื้องมีขนาดเล็กลงเท่าใด การตรวจสอบวัสดุก็ยิ่งยากขึ้นเท่านั้น ผู้ทดสอบมีทางเลือกหลากหลายวิธี

 

การทดสอบความแข็งแบบ Vickers

การทดสอบความแข็งแบบ Vickers ขึ้นอยู่กับระบบการวัดด้วยแสง การทดสอบตามสเกล Vickers นั้นใช้เพชรรูปทรงเสี้ยมที่มีฐานเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส เครื่องทดสอบวัดความยาวของเส้นทแยงมุมทั้งสองของการเยื้องที่เพชรทิ้งไว้ จากนั้นจึงใช้ค่าเฉลี่ยของเส้นทแยงมุมในการคำนวณความแข็ง โดยค่าความแข็งและแรงทดสอบจะถูกกล่าวถึงพร้อมกันเสมอ (เช่น 350 Hv30) เนื่องจากรอยหยักที่เกิดจากเพชรมีขนาดเล็กมาก วิธีการวัดนี้จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับชิ้นงานขนาดเล็กและบางมาก

 

การทดสอบความแข็งแบบ Rockwell

การทดสอบความแข็งแบบ Rockwell (HRC) ดำเนินการโดยใช้กรวยเพชร (มุมเอียง 120°) เพื่อทดสอบความแข็งของเหล็กกล้าไร้สนิมชุบแข็ง ขั้นแรก ผู้ทดสอบจะใช้แรงเบื้องต้นหรือน้ำหนักบรรทุกเบื้องต้นเพื่อเจาะพื้นผิวของวัสดุที่จะทดสอบ หลังจากผ่านไประยะหนึ่ง ความลึกของฐาน – ซึ่งทำหน้าที่เป็นระดับอ้างอิงและจะถูกนำมาใช้ในภายหลังเมื่อคำนวณความแข็ง – สามารถวัดได้ จากนั้นแรงทดสอบจะเพิ่มขึ้นอีกเพื่อให้ได้ความลึกของการเจาะขั้นสุดท้าย หลังจากเวลาพัก แรงทดสอบจะลดลงอีกครั้งและวัดความลึกของการเจาะขั้นสุดท้าย จากนั้นเครื่องทดสอบจะคำนวณค่าความแข็งของ Rockwell ตามความแตกต่างระหว่างความลึกของฐานและความลึกของการเจาะขั้นสุดท้าย ผลลัพธ์สุดท้ายของค่าความแข็งรวมกับขั้นตอนการทดสอบแสดงถึงความแข็งแบบ Rockwell (เช่น 58HRC)

 

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญของเราและค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการผู้เชียวชาญด้านการให้บริการทดสอบของบอสสาร์ด เราหวังว่าจะได้รับการติดต่อจากคุณ!

ติดต่อ

ค้นพบโมดูลอื่นๆ ที่มีส่วนช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคุณทีละขั้นตอน

ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้การศึกษาของบอสสาร์ดผู้เชี่ยวชาญด้านการให้การศึกษา
เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งสำคัญและความลับของสลักภัณฑ์ในการสัมมนาและหลักสูตรแบบออนไลน์ของเรา

 

ผู้เชียวชาญด้านการถอดชิ้นงานของบอสสาร์ดผู้เชียวชาญด้านการถอดชิ้นงาน
ระบุวิธีการแก้ปัญหาการใช้สลักภัณฑ์ที่ดีที่สุดและศักยภาพในการประหยัดค่าใช้จ่ายสำหรับคุณ

 

ผู้เชียวชาญด้านการออกแบบของบอสสาร์ดผู้เชียวชาญด้านการออกแบบ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดของคุณด้วยข้อมูลทางเทคนิคและเครื่องมือที่หลากหลาย

 

ผู้เชียวชาญด้านการเดินตรวจสอบของบอสสาร์ด

ผู้เชียวชาญด้านการเดินตรวจสอบ
ศึกษาสลักภัณฑ์และเครื่องมือที่ใช้งานของคุณ เราจะกำหนดวิธีการดำเนินการที่ลีนขึ้นและชาญฉลาดขึ้น

 

ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์สินค้าของบอสสาร์ดผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์สินค้า
ลด TCO ด้วยการระบุโอกาสในการหาเหตุผลอย่างรวดเร็ว