ประหยัดได้ 50,000 ยูโรด้วยสกรูใหม่ 2 ตัว

ลูกค้าและงาน
Valve for freight containers

ลูกค้าชาวเดนมาร์กของเราเป็นผู้ผลิตชั้นนำระดับโลกในด้านเทคโนโลยีการทำความร้อนและการทำความเย็น โดยมีพนักงานมากกว่า 25,000 คน

บอสสาร์ดสนับสนุนผู้ผลิตในการพัฒนาวาล์วสำหรับตู้คอนเทนเนอร์ขนส่งสินค้า ซึ่งควบคุมอุณหภูมิภายใน ลูกค้ามอบหมายให้วิศวกรจากบอสสาร์ดผลิตสกรูใหม่ 2 ตัว ซึ่งตอบสนองงานของพวกเขาได้อย่างน่าเชื่อถือแม้ในอุณหภูมิที่ลดลงถึง -65°C นอกจากนี้ สกรูยังต้องทนทานต่อการกัดกร่อนสูง ต้องติดตั้งโดยอัตโนมัติและสามารถขันสกรูให้แน่นได้ด้วยแรงบิดในการขันที่สูงมาก การยืดตัวอย่างน้อยต้องเท่ากับ 0.3 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู

การแก้ไขปัญหา
Screws stainless steel

วิศวกรของบอสสาร์ดพัฒนาสกรูที่เหมาะสมที่สุด (รูปทรงของหัวคล้ายกับ ISO 14580, M6x12 และ M10x22) ในเหล็กกล้าไร้สนิมไร้สนิม มีลักษณะดังต่อไปนี้:

วัสดุ: ความต้องการของลูกค้าคือสกรูสามารถทนต่อการทดสอบการพ่นละอองเกลือได้อย่างน้อย 600 ชั่วโมง วิศวกรของบอสสาร์ดนำเสนอเหล็กกล้าไร้สนิมไร้สนิมในคุณภาพ A2-70 เพื่อให้ตรงตามระดับความต้านทานการกัดกร่อนนี้ เหล็กกล้าไร้สนิม A4-70 จะมีความต้านทานการกัดกร่อนสูงกว่า แต่จะเปราะที่อุณหภูมิต่ำ เหล็กกล้าไร้สนิม A2-70 มีความต้องการสูงในด้านความทนทานต่อการกัดกร่อนและอุณหภูมิ ตลอดจนความต้องการด้านความแข็งแรง ที่ 0.4 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางสกรู การยืดตัวเกินความต้องการของลูกค้า ต้นทุนวัสดุที่ลดลงเป็นผลด้านบวก

การติดตั้งอัตโนมัติ: เนื่องจากสกรูที่มีการติดตั้งอัตโนมัติผิดพลาดจะเป็นอุปสรรคต่อการผลิตและทำให้ต้นทุนการหยุดทำงานสูง จึงต้องทำให้แน่ใจว่าจำนวนชิ้นงานทดสอบที่ผิดพลาดสามารถเก็บไว้ได้ต่ำมาก บอสสาร์ดรับประกันชิ้นส่วนที่ผิดพลาดสูงสุด 500 ชิ้นต่อสกรูหนึ่งล้านตัว (0.5%) ให้กับลูกค้าด้วยสกรู M6x12 การประมวลผลที่เชื่อถือได้เป็นไปได้ด้วยคำสัญญานี้

แรงบิดในการขัน: ระหว่างการติดตั้ง สกรู M6 จะขันให้แน่น 13 Nm ในขณะที่สกรู M10 จะขันให้แน่น 39 Nm วิศวกรของ บอสสาร์ดได้พัฒนาการออกแบบหัวแบบอื่นเพื่อให้มั่นใจได้ถึงแรงบิดในการขันที่จำเป็นนี้ สกรูมาตรฐานอาจเสียหายได้หากสัมผัสกับแรงเหล่านี้

ผลประโยชน์ของลูกค้า

สกรูใหม่สองตัวนี้ช่วยให้ลูกค้าประหยัดสกรูประเภทอื่นได้อีกสามประเภท นอกจากนี้ สลักภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นใหม่ยังสามารถใช้กับวาล์วแบบเก่าได้อีกด้วย ผลการปรับขนาดด้วยวิธีนี้ทำให้ประหยัดต้นทุนในการจัดการชิ้นงานราคาถูก ( C-Parts) ได้เกือบ 50,000 ยูโรต่อปี