Heat resistant fixing system

ลูกค้าและงาน
Fire test in tunnel

ความปลอดภัยของอุโมงค์เป็นปัญหาระดับโลก ลูกค้าของเราในฝรั่งเศสเป็นบริษัทที่พัฒนาระบบการยึดและจัดหาอุปกรณ์ยึดและตัวเชื่อมต่อที่ปลอดภัยและคุ้มค่าในราคาประหยัดทั่วโลก

สำหรับการปรับปรุงอุโมงค์ในปารีส เป้าหมายคือการปรับปรุงระบบยึดปัจจุบันสำหรับแผ่นป้องกันอัคคีภัย บอสสาร์ดได้รับมอบหมายให้ระบุน้ำยายึดที่สามารถทนต่อการกัดกร่อนและอุณหภูมิที่รุนแรงในกรณีที่เกิดไฟไหม้ในอุโมงค์ ความปลอดภัยสาธารณะจะต้องไม่ถูกทำลาย นอกเหนือจากข้อกำหนดด้านความปลอดภัยแล้ว การแก้ไขปัญหาใหม่ควรเปิดใช้งานกระบวนการติดตั้งที่รวดเร็วและดียิ่งขึ้น กล่าวโดยสรุปคือ ความปลอดภัยพร้อมประสิทธิภาพการทำงานที่มากขึ้น

การแก้ไขปัญหา
ecosyn○-grip

เมื่อตระหนักถึงข้อกำหนดด้านความปลอดภัยที่เข้มงวดมากและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ ทีมวิศวกรของบอสสาร์ดจึงคิดค้นการแก้ไขปัญหาที่เรียกว่า อีโคซิน-MRX เป็นสลักภัณฑ์ที่สร้างด้วยเหล็กโครมมาร์เทนซิติกชุบแข็งและอบร้อนพิเศษ อีโคซิน-MRX สามารถทนได้อย่างน้อยหกชั่วโมงในอุณหภูมิที่สูงมากถึง 1,200°C ซึ่งเป็นผลมาจากการพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุแบบใหม่ นอกจากนั้น เกลียวที่เจาะเองยังได้รับการออกแบบมาสำหรับการเจาะที่มีประสิทธิภาพสูง

ผลประโยชน์ของลูกค้า
Test passed, ecosyn○-MRX released

สกรูบอสสาร์ด&อีโคซิน-MRX เป็นไปตามข้อกำหนดที่เข้มงวดทั้งหมดโดยให้ความปลอดภัยที่สูงขึ้น ความต้านทานการกัดกร่อนที่ดีขึ้น และกระบวนการประกอบที่รวดเร็วขึ้น