ความต้านแรงดึง Rm [N/mm2]

กำหนดว่าสกรูต้องรับภาระตามแนวแกนได้มากน้อยเพียงใดโดยไม่หัก หากมีการทดสอบสกรูขนาดเต็ม ความแข็งแรงครากจะกำหนดได้โดยประมาณเท่านั้น ภายใต้มาตรฐาน ISO 898 ส่วนที่ 1 ความสามารถในการครากที่แน่นอนและการยืดตัวหลังจากการแตกหักสามารถกำหนดได้โดยใช้ชิ้นงานที่ผ่านการกลึง ข้อยกเว้นคือสกรูสแตนเลส A1 ถึง A4 (ISO 3506)

แรงดึง Rm

 

ความต้านทานแรงดึงเมื่อเกลียวแตก:

Rm =  สูงสุด แรงดึง F/พื้นที่ความเครียด        [N/mm2]

 

ความต้านทานแรงดึงเมื่อหักในด้ามทรงกระบอก:

Rm =  สูงสุด แรงดึง F/ หน้าตัดเริ่มต้นของชิ้นงานทดสอบ       [N/mm2]

 

 [N/mm2 ] = 1 MPa = 145.03 psi