โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก
Download
คุณสมบัติของสกรูและน็อตที่ทำจากอลูมิเนียมอัลลอยด์
ข้อมูลที่ไม่มีผลผูกพันขึ้นอยู่กับผู้ผลิต
ค่าในตารางใช้สำหรับ: ความหนาแน่น = 2.8 กก./ลบ.ม.3 ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อน = 23,6 · 10–6 · K–1 โมดูลัสความยืดหยุ่น = 70 000 N/mm2
1) อาจเกิดการแตกร้าวจากการกัดกร่อนจากความเครียดเนื่องจากมีปริมาณทองแดงสูง
2) การยืดตัวที่จุดตัด A – ทดสอบกับโบทล์ (Bolt) หรือสลักเกลียวที่มีความยาวด้ามจับ 2 x d
3) T6 – สารละลายที่ผ่านการอบด้วยความร้อนและมีอายุเทียม
T8 – สารละลายที่ผ่านการอบด้วยความร้อน ขึ้นรูปเย็น และมีอายุเทียม
T 73 – สารละลายที่ได้รับความร้อนและมีอายุมากเกินไป (อายุเทียม) เพื่อให้ได้ความต้านทานการกัดกร่อนจากความเครียดที่ดีที่สุด
คุณสมบัติของอลูมิเนียมในการเปรียบเทียบ
ข้อมูลที่ไม่มีผลผูกพันขึ้นอยู่กับผู้ผลิต
คุณสมบัติของสกรูและน็อตที่ทำจากอลูมิเนียมอัลลอยด์
ข้อมูลที่ไม่มีผลผูกพันขึ้นอยู่กับผู้ผลิต
2) การยืดตัวที่จุดตัด A5 – ทดสอบกับแท่งทดสอบที่กลึงด้วยความยาวทดสอบ 5 x d
3) 1 N/mm2 = 1 MPa
แรงบิดทำลายขั้นต่ำสำหรับสกรูสูงถึง M5
ตามมาตรฐาน ISO 8839