ตามมาตรฐาน ISO 898 ส่วนที่ 5: 2012 ตารางที่ 2
b) ในกรณีที่มีข้อพิพาท จะใช้การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์
c) อาจใช้เหล็กตัดฟรี โดยมีปริมาณตะกั่วสูงสุด 0.35 % ปริมาณฟอสฟอรัสสูงสุด 0.11 % และปริมาณกำมะถันสูงสุด 0.34 %
d) อาจใช้เหล็กที่มีปริมาณตะกั่วสูงสุด 0.35 %
e) สำหรับ d ≤ M16 เท่านั้น
f) เหล็กโลหะผสมนี้ต้องมีองค์ประกอบอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้ในปริมาณขั้นต่ำที่กำหนด: โครเมียม 0,30 %, นิกเกิล 0,30 %, โมลิบดีนัม 0,20 %,
วานาเดียม 0.10 % ในกรณีที่มีการระบุองค์ประกอบในการผสมกันของสอง สาม หรือสี่ และมีปริมาณโลหะผสมต่ำกว่าที่ระบุข้างต้นในเชิงอรรถนี้
ค่าขีดจำกัดที่จะใช้สำหรับการกำหนดชั้นเหล็กคือ 70 % ของผลรวมของค่าขีดจำกัดแต่ละรายการที่แสดงด้านบนในเชิงอรรถสำหรับสอง สาม หรือ
สี่องค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง