แนวคิดอันชาญฉลาดที่รวมเข้าด้วยกัน
การเลือก Bossard เป็นการผสมผสานที่คัดสรรมาอย่างดี ของสลักภัณฑ์อเนกประสงค์ ความพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่องและความเฉพาะตัวของการแก้ไขปัญหาสลักภัณฑ์เหล่านี้ทำให้ตัวเลือกนี้ไม่เหมือนใคร
แนวคิดอันชาญฉลาดที่รวมเข้าด้วยกัน
การเลือก Bossard เป็นการผสมผสานที่คัดสรรมาอย่างดี ของสลักภัณฑ์อเนกประสงค์ ความพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่องและความเฉพาะตัวของการแก้ไขปัญหาสลักภัณฑ์เหล่านี้ทำให้ตัวเลือกนี้ไม่เหมือนใคร
Bossard Selection ประกอบด้วยส่วนประกอบการยึดที่รวมฟังก์ชันต่างๆ เข้าด้วยกัน และประหยัดอย่างน่าทึ่ง
สิ่งนี้มีความหมายอย่างไรสำหรับคุณ:
ด้วยประการเกือบสิบปีในการจัดซื้อทั่วโลก และการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ตัวยึด เราสามารถมั่นใจได้ว่าการจัดซื้อระหว่างประเทศของเราจะมี คุณภ่พมาตรฐานสูง น่าเชื่อถือ สภาพพร้อมใช้งานและปลอดภัย
ความเชี่ยวชาญด้านการหัดหาของเรา รวมกับประสบการณ์นับปีของเราในตลาด สามารถทำให้เราประกอบผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายเพื่อเสนอให้ลูกค้า โดยทุกสิ่งมาจากแหล่งเดียว ผลิตภัณฑ์จากการเลือกของบอสสาร์ดมีพร้อมในคลังเรียบร้อย
นี้เป็นสิง่ที่มุ่งมั่นสำหรับคุณ:
Bossard เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับลูกค้า เราเรียกสิ่งนี้ว่า "พิสูจน์ประสิทธิภาพ" เนื่องจากเราสามารถ เตรียมหลักฐานเพื่อสนับสนุนการอ้างสิทธิ์นี้ เราบรรลุเป้าหมายนี้ด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์พิเศษเฉพาะลูกค้าพร้อมคุณลักษณะเฉพาะ Bossard Selection มีให้เฉพาะจาก Bossard เท่านั้น
ระบบขันยึด Bossard Selection:
ecosyn®-fix ecosyn®-drill / ecosyn®-MRX |
ซ็อกเก็ตรูปหกเหลี่ยม (6 แฉก) นวัตกรรม |
ecosyn®-fix
ป้องกัันการเขย่าและสั่น ® ยึดสกรูโดยประหยัดเวลาในการประกอบ ต้นทุนในการจัดการวัสดุและให้ความปลอดภัยเพิ่มเติมสำหรับอุปกรณ์ต่าง ๆ
Order number |
Brand |
Details |
||||
BN 5128 |
ecosyn®-fix |
Hexalobular (6 Lobe) socket pan washer head machine screws 4.8, zinc plated blue M2.5 - M6 |
||||
BN 4825 |
ecosyn®-fix |
Phillips pan washer head machine screws form H 4.8, verzinkt-blau M2 - M6 |
||||
BN 5950 |
ecosyn®-fix |
Hex flange head machine screws with flange 4.8, zinc plated blue M3 - M8 |
||||
BN 10649 | ecosyn®-fix | Hexalobular (6 Lobe) socket pan washer head machine screws Stainless steel M2.5 - M6 |
||||
BN 5952 | ecosyn®-fix | Phillips pan washer head machine screws form H Stainless steel M2.5 - M6 |
ecosyn®-fix |
ecosyn®-fix |
ecosyn®-drill / ecosyn®-MRX
การยึดสกรูโดยตรงกับอะลูมิเนียม แผ่นเหล็กและแผ่นแบบางทนการกัดกร่อนในการำงานครั้งเดียว ทำให้ปลอดภัย รวดเร็ว ทำได้หลายหน้าที่และคุ้มราคา
Order number |
Brand |
Details |
||||
BN 1878 | ecosyn®-drill | Phillips pan head selfdrilling screws type N, form H Steel case hardened 560 HV zinc plated blue
ST2.9 - ST6.3 |
||||
BN 11904 | ecosyn®-drill |
Octagon (8 Lobe) pan head selfdrilling screws, type N Steel case hardened 560 HV zinc plated blue
ST3.5 - ST4.8 |
||||
BN 1879 | ecosyn®-drill |
Phillips flat countersunk head selfdrilling screws form H, type P Steel case hardened 560 HV zinc plated blue ST2.9 - ST6.3 |
||||
BN 1880 | ecosyn®-drill | Hex head selfdrilling screws form K Steel case hardened 560 HV zinc plated blue ST3.5 - ST6.3 |
||||
BN 1387 |
ecosyn®-MRX |
Octagon (8 Lobe) pan head selfdrilling screws with flange Stainless steel ST4.2 - ST4.8 |
||||
BN 10319 | ecosyn®-MRX | Hex head selfdrilling screws with sealing ring Stainless steel ST4.8 - ST6.3 |
||||
BN 14729 | ecosyn®-MRX | Hex head selfdrilling screws without sealing ring Stainless steel ST4.2 - ST6.3 |
||||
BN 14727 | ecosyn®-MRX | Pozi pan head selfdrilling screws form Z Stainless steel ST3.5 - ST4.8 |
Hexalobular (6 Lobe) socket
การส่งผ่านแรงบิดมุ่งไปที่ผลที่พื้นผิวมีอัตราารสึกหรอต่ำและมีกำลังการผลิตสูง มีพร้อมในคลังสำหรับขนาดเล็ก.
Order number |
Details |
|||||
BN 20005 | Hexalobular (6 Lobe) socket pan head screws fully threaded
08.8 / 8.8 zinc plated blue
M2 - M8 |
|||||
BN 6404 | Hexalobular (6 Lobe) socket pan head screws fully threaded 08.8 / 8.8 zinc plated blue
M2-M8 |
|||||
BN 4850 | Hexalobular (6 Lobe) socket head cap screws with low head, fully threaded 08.8 / 8.8 zinc plated blue M3 - M8 |
|||||
BN 20367 | Hexalobular (6 Lobe) socket flanged button head socket screws with flange, fully threaded 08.8 zinc plated blue M3 - M12 |
|||||
BN 4851 | Hexalobular (6 Lobe) socket flat countersunk head screws fully threaded 08.8 / 8.8 zinc plated blue M2 - M8 |
นวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์เหล่านี้เปิดแนวคิดใหม่สำหรับการสร้
Order number |
Details |
|||||
BN 1206 | Hex socket head cap screws with special low head
~ 010.9 black
M2 - M10 |
|||||
BN 9524 | Hexalobular (6 Lobe) socket flat head screws with special low head, fully threaded ~ 08.8 zinc plated blue
M2 - M10 |
|||||
BN 20146 | Hexalobular (6 Lobe) socket head cap screws with extremely low head, fully threaded Stainless steel M2 - M8 |
|||||
BN 1720 |
Phillips pan head assembled (SEMs) screws form H, with captive spring lock washer DIN 127 B Steel 4.8, Helical spring: spring steel zinc plated blue
M2.5 - M5 |
|||||
BN 40100 | Phillips cross recessed cheese head screws with captive tooth lock washer ~DIN 6797 A Steel 4.8, Tooth lock washer: spring steel zinc plated blue
M3; M3.5; M4 |
|||||
BN 20218 | Pozi pan head screws «Freedriv» with slot and captive square flex washer Steel 5.8 zinc plated blue
M3; M3.5; M4 |
|||||
BN 14551 | Hexalobular (6 Lobe) socket pan head thread forming screws with slot and ribs, metric thread Steel case hardened 450 – 550 HV zinc plated blue waxed
M3; M4 |