Mungo® – การยึดจับที่แข็งแรง เป็นมิตรและยืดหยุ่นสำหรับโครงสร้างของคุณ

Mungo® นำเสนอวิธีการสำหรับผลิตภัณฑ์โลหะ ผลิตภัณฑ์เคมี ผลิตภัณฑ์ไนลอน การยึดฉนวน และผลิตภัณฑ์พิเศษอื่น ๆ ที่รองรับการใช้งานในโลหะเหล็ก วิศวกรรมโยธา งานไม้ façade นั่งร้าน ผนังแบบแห้ง ช่างไฟฟ้า การติดตั้งสุขภัณฑ์

สำหรับข้อสงสัยเพิ่มเติมและความต้องการเกี่ยวกับวิธีการยึดจับ ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ของเราจะให้ข้อมูลกับคุณเพิ่มเติม

  • ผลิตภัณฑ์โลหะ
  • รูปแบบ
Mungo metal products

จากวิธีที่ซึ่งเเป็นที่รู้จักของ Mungo เป็นสลักยึดใช้สพำหรับอุปกรณ์ที่มีโครงสร้างเหล็ก ด้านข้าง เครื่องจักร โครงสร้างพื้นฐาน รางสูง ถาดเคเบิล รางรถไฟ โครงสร้้างไม้ วิศวกรเลือกสลักยึดสำหรับวัสดุที่มีความแตกต่างกัน เช่่น ความแข็งคอนกรีตที่ต่างกัน หินธรรมชาติและหิน เเตรียมการเจาะต้องนำมาประกอบการใช้งาน

Mungo metal products
  • m1t, m1t-C, m1tr, for C20/25-C50/60 concrete
    • ทนต่อกการกัดกร่อนสูง ชุบสังกะสีพร้อมกับทดสอบสเปรย์เกลือ 1000 ชั่วโมง หรือทำจากเหล็กกล้าไร้สนิม316 (A4)
    • รับรองในยุโรป, ETA Option 1 (การนุมติเฉพาะด้านในยุโรป)
    • มีความพรอมสำหรับการใช้งานสูงทั้งคอนกกรีตที่แตกและไม่แตก หรือภายใต้การสั่นสะเทือน
    • ทนไฟสูง มากถึง F120
    • ขอบขนาดเล็กและมีระยะห่าง
    • ประสิทธิภาพการโต้ตอบที่ดีขึ้นจากรูที่มีฟันเก้าซี่
  • คอนกรีต m2, m2-C, m2r, for C20/25
    • มี Greentec® การชุบ ชุบกัลวาไนซ์แบบจุ่มร้อนหรือทำมาจากเหล็กกล้า 316 (A4)
    • รับรองในยุโรป, ETA Option 7
    • เหมาะสำหรับคอนกรีตที่ไม่แตก
    • แรงโหลดสูงขึ้นพร้อมกับความปลอดภัยที่มากขึ้นจากแบบการหนีบที่มีการปรับปรุงให้ขยายได้ดีขึ้น
    • โหลดการตัดเฉือนดีขึ้นและยึดในระยะที่ปลอดภัยของการดัด
    • กระบวนการติดตั้งง่ายดาย
    • การทำงานที่รวดเร็วของแรงบิดติดตั้ง

  • ผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์
  • รูปแบบ
Mungo chemical products

เคมีภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมรองรับกระบวนการเตรียมรติดตั้งก่อนตัวยึดติด คุณสมบัติและสภาพแลดล้อมการใช้งานที่หลากหลาย เราแนะนำให้ใช้ปูนมอร์ตาร์ที่แตกต่างกัน ทั้งอุณหภูมิเย็น/ สูง หรือวัสดุที่ต่างกันหรือความตึงและโหลดเฉพาะ ทั้งหมดนี้จะมั่นใจในการติดตั้งที่มีความคงทนถาวรและมั่นคง ซึ่งเติมเต็มการใช้งานในโครงสร้างเหล็ก โครงสร้างไม้ façades, façades นั่งร้าน รางรถไฟ รางสูง เครื่องจักร บันได ขั้นได ถาดเคเบิล หลังคา ราวจับ หรือคอนโซล ลูกค้าสามารถเลือกปูนมอร์ต้าตามความแตกต่างของวัสดุอย่างคอนกรีต C20/25 อิฐเจาะรู คอนกรีตมวลเบา อิฐ อิฐปูนทราย หินธรรมชาติ หิน
สำหรับเคมีภัณฑ์ เรามีปืนฉีดและอุปกรณ์เสริมสำหรับการทำความสะอาดรูที่เจาะ

Mungo chemical products
  • รับรองในยุโรป ETA Option 1
  • มีคอนกรีตที่แตกแลัไม่แตกภายใต้การสั่นสะเทือน
  • การรับรอง ETA สำหรับเหล็กเส้นหลังการติดตั้ง
  • ไม่มี VOC ตามกฎหมายของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (VOC: สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย)
  • บันทึกรายงานการทดสอบ LEED
  • รับรองระบบน้ำดื่ม
  • โหลดสูงในอุปกรณ์
  • เหมาะสำหรับการทำงานในที่ร่ม (การชุบเคลือบสังกะสียึดปิด) และกลางแจ้ง (ยึดติดเหล็กกล้าไร้สนิม)

  • ผลิตภัณฑ์ไนลอน
  • รูปแบบ
Mungo Nylon products

ไนลอนปลั๊ก เฟรมปลั๊ก ปลั๊กนั่งร้าน และแฮมเมอร์สกรูเป็นตััวเลือกที่ดีสำหรับวัสดุที่นิ่มและแข็ง เช่น คอนกรีต C20/25 คอนกรีตมวลเบา อิฐปูนทราย หินธรรมชาติ หิน อิฐเจาะรู ยิปซั่ม สำหรับการติดรูปภาพ โคมไฟ ที่แขวน ด้านข้าง โครงสร้างพื้นฐาน สวิตช์ไฟฟ้าและรางรถไฟ เราแนะนำให้ใช้ไนลอนปลั๊กทำจากพอลิเอไมด์ PA6 คุณภาพสูง สำหรับ açade และ โครงสร้งหลังคา ระบายอากาศ façades, ยึดติดฉนวน โครงสร้างพื้นฐาน ตู้เสื้อผ้าหรืออกล่องจดหมาย เราขอแนะนำให้ใช้เฟรมปลั๊ก หากคุณต้องการติดตั้ง façade นั่งร้าน นั่งร้านแบบปีนหรือเชือกกแรงตึง ตัวอย่าง เราสามารถจัดหาปลั๊กกนั่งร้านให้คุณได้

 

Mungo Nylon products
  • ปลั๊กไนลอน:
    • ใช้งานกับวัสดุตัวอาคารหลากประเภท
    • ป้องกันการขยายตัวก่อนกำหนดพร้อมระบบป้องกันการน็อคอิน
    • ป้องกกันการหมุน เมื่อปลั๊กขยายตัว จะมีการหนีบทันที
    • ฟันแบบตัวเอ็มรับรองการขยายรัศมีเมื่อใส่สกรูหนึ่งครั้ง
    • ป้องกันปลั๊กแตกเปิด
    • การใช้งานในที่ร่มและกลางแจ้ง
    •  
  • เฟรมปลั๊ก:
    • รับรอง ETAG 020, อุปกรณ์อเนกประสงค์ที่ไม่มีโครงสร้าง (MQL, MB, MBR)
    • ทนไฟในระดับ F90 สำหรับระบบ façade
    • ทนต่อการหมุน
    • ป้องกันการขยายตัวก่อนกำหนดพร้อมระบบป้องกันการน็อคอิน
    • ยีดติดทะลุผ่าน

  • การยึดติดฉนวน
  • รูปแบบ
Mungo insulation fixings

การยึดติดฉนวน (ใช้/ไม่ใช้ตะปู) เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับการยึดติดกับวัสดุ เช่น คอนกรีต C20/25 คอนกรีตมวลเบา อิฐ อิฐปูนทราย อิฐเจาะรู การยึดติดแบบนี้สามารถแก้ไขปัญหาการใช้งานกับวัสดุฉนวนแบบนิ่ม วัสดุฉนวนทนต่อแรงดัน ขนแร่ ใยแก้ว แผ่นพื้นอาคารทำจากมูลฝอย ฉนวนกันความร้อนจากวัสดุผสม แผงโฟมแข็งโพลียูรีเทน หรือโพลีสไตรีน

Mungo insulation fixings

การยึดติดฉนวนด้วยตะปู (พลาสติก / เหล็ก

  • รับรอง ETAG 014 - A, B, C
  • การอนุญาตสำหรับการยึดติด ETICS
  • ประกอบด้วยปลั๊กขยายกับดิสก์ที่ตะปูขยายด้วยหัวแบบพิเศษ
  • ผสมกับดิสก์ MDD-VZ สำหรับวัสดุฉนวนแบบนิ่ม
  • เติมเต็มด้วยการทนต่อการกระตุก
  • การยึดติดแบบทะลุผ่าน

การยึดติดฉนวนโดยไม่ใช้ตะปู

  • ลดระดับฉนวน
  • เติมเต็มด้วยการทนต่อการกระตุก
  • ลดระยะเวลาในการยึดติด
  • การยึดติดแบบทะลุผ่าน

  • ผลิตภัณฑ์พิเศษ
Mungo special products

คุณกำลังมองหาผลิตภัณฑ์ที่มัความรวดเร็วและง่ายดายสำหรับการติดตั้งในแผ่นกระดาษปิดฝาผนัง แผ่นไม้อัด ยิปซั่ม หรือคอนกรีตมวลเบาอยู่ใช่หรือไม่ วิธีการของเราำหรับผลิตภัณฑ์ประกอบด้วย เจ็ทปลั๊ก การยึดติดผนังโพรง และยึดง่ายและสลัก